Crochets de levage et points de levage

Les crochets de levage et les points de levage sont des pièces extrêmement solides et fiables permettant de lever, descendre ou arrimer des charges lourdes en toute sécurité. Ils peuvent être soudés en tant que fixations permanentes ou retirés à l'aide des vis. Selon les besoins, l'utilisateur

peut opter pour des points de levage fixes ou rigides et des dispositifs de levage mobiles pouvant pivoter ou se replier.

Types de points de levage

Il existe deux types de points de levage :

Fixation des points de levage

Crochets de grue et anneaux de levage articulés sur roulements à billes

Les crochets de levage (également appelés crochets pivotants) et les anneaux de levage articulés offrent de nombreuses fonctionnalités :

Le crochet ou l'anneau à rotation libre sur roulement à billes évite toute tension au niveau du câble ou de la chaîne lors du transport de la charge ou de la rotation des pièces. Le loquet de sécurité du crochet empêche le crochet de grue de glisser, même lorsqu'il n'est pas sous tension. La puce RFID intégrée simplifie l'identification lors des contrôles périodiques.

Filtrer produits
Matériau
Méthode de fixation
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon