JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 601 Manettes Plastique

Photo

GN 601 Manettes, plastique
ELESA original design
code: ERF./ERF.N
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Information

La conception et la manipulation des manettes GN 601 est conforme aux exigences et revendications de la gamme de produits Ergostyle®.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • gris foncé RAL 7021, mat

Douille
Laiton


Vis de pression DIN 916
Acier, noirci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 601 Manettes, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1
Filetage
d2 H9
Alésage
H9
Carré
d3d4d5eh1h2h3t1
min.
t2
min.
44M 5--15,5---1926,51912-
44M 6B 6V 515,53M 471926,5191215
63M 8B 8V 6194M 4824,53526,51320
78M 10B 10V 8234M 5929,542321725
95M 12B 12V 1026,55M 5103451,5402030

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Longueur de la poignée l1
Carré de raccordement s
Filetage de raccordement d1
Trou de couplage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,85
plus TVA 0,35 €
brute 2,20 €
En stock
ELESA Code: 232101-C1
Description: ERF.44 B-M6-C1
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.