Famille de produits: Ergostyle (68 Résultats)

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Famille de produits

1.1 Actionnement par poignées et boutons champignon

1.2 Actionnement par poignées de machine et de dispositif

GN 630.1

Poignées étriers, plastique

GN 628

Poignées étriers, plastique

GN 628.3

Poignées étriers, plastique, flexible

GN 629

Poignées étriers, plastique, avec capuchon

GN 767

Poignées étriers, aluminium/plastique

GN 767.1

Poignées étriers, aluminium/plastique

GN 630

Poignées déportées, plastique

GN 733

Poignées encastrables, de type à visser, plastique

1.3 Réglage par volants et manivelles

GN 670

Manivelles droites, plastique

1.4 Réglage, positionnement, verrouillage avec et sans indicateur de position

GN 624

Boutons de commande, plastique, douille en acier, Softline

GN 624.5

Boutons de commande, pastique, douille inox, Softline

2.1 Mise en tension, serrage, commutation par leviers

GN 602

Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en acier

GN 603

Manettes indexables, plastique, douille en laiton

GN 603

Manettes indexables, plastique, goujon fileté en acier

GN 603.1

Manettes indexables, plastique, douille en inox, avec bouton de déverrouillage

GN 603.1

Manettes indexables, plastique, goujon fileté en inox, avec bouton de déverrouillage

GN 600

Manettes indexables plates avec bouton de déverrouillage en plastique, douille en laiton

GN 600

Manettes indexables plates avec bouton de déverrouillage en zinc moulé sous pression, goujon fileté en acier

GN 623

Leviers de commande, plastique, douille acier

GN 623.5

Leviers de commande, plastique, douille inox

2.2 Mise en tension, serrage par boutons champignon

GN 636

Boutons étoile, plastique

GN 636.4

Boutons étoile avec goujon fileté, plastique

GN 634

Écrous papillon avec douille en laiton

GN 634.1

Écrous papillon avec douille en inox

GN 635

Écrous papillon, plastique

GN 633

Vis papillon, plastique

GN 633.1

Vis papillon, plastique, avec goujon fileté en inox

GN 633.10

Vis papillon avec pivot en plastique

3.3 Articulation, enclenchement, verrouillage de portes et de caches

3.7 Raccordement, assemblage avec éléments de serrage et de raccordement