JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 602.1 Manettes indexables Zinc moulé sous pression, douille en Inox

Photo

GN 602.1 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en inox Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
ELESA original design
code: ERM.SST
Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
GN 602.1 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en inox Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 602.1 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en inox Couleur: OS - orange, RAL 2004, finition texturée GN 602.1 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en inox Couleur: RS - rouge, RAL 3000, finition texturée GN 602.1 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en inox Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Information

Comme tous les produits de la famille Ergostyle®, les manettes indexables GN 602.1 sont réputées pour leur style mais aussi pour leur forme ergonomique.

La poignée légèrement en ellipse ainsi que l'extrémité renforcée de la manette donnent à l'opérateur une bonne prise en main.

En tirant la manette, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans l'une ou l'autre direction pour atteindre la position idéale. Lorsque la poignée est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression


Plastifié

  • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
  • rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS
  • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

Douille filetée et vis de retenue
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 602.1 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1
Filetage
d2 H7
Alésage
d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
44M 4M 5M 6B 5B 61014,524,53,5303,58
63M 6M 8-B 8-13,518313,538410
78M 8M 10M 12B 8B 101621,5363,546414
95M 10M 12-B 12-192543556417

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Trou de couplage d2
Couleur
OS
RS
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,63
plus TVA 1,07 €
brute 6,70 €
En stock
Poids: 0,036 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.