JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 604 Manettes indexables Plastique, douille en acier

Photo

GN 604 Manettes indexables, plastique, douille en acier Couleur: SG - gris foncé, RAL 7021, finition mat
ELESA original design
code: ERZ.
Couleur: SG - gris foncé, RAL 7021, finition mat
GN 604 Manettes indexables, plastique, douille en acier Couleur: SG - gris foncé, RAL 7021, finition mat GN 604 Manettes indexables, plastique, douille en acier Couleur: OR - orange, RAL 2004, finition mat
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Information

Les manettes indexables GN 604, comme tous les produits de la famille Ergostyle®, sont réputées pour leur style mais aussi pour leur forme ergonomique.

En tirant la manette, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans l'une ou l'autre direction pour atteindre la position idéale. Lorsque la poignée est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Spécifications

Poignée
Plastique

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • gris foncé, RAL 7021, finition matSGSG
  • orange, RAL 2004, finition matOROR

Bague d'engrenage annulaire
Zinc moulé sous pression


Douille filetée et vis de retenue
Acier, noirci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 604 Manettes indexables, plastique, douille en acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1
Filetage
d2 H7
Alésage
d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
44M 4M 5M 6B 5B 61015,524,53,530,53,58
63M 6M 8-B 8-13,519313,538,5410
78M 8M 10M 12B 8B 101623363,546,5414
95M 10M 12-B 12-1926,543556,5417

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Trou de raccordement d2
Couleur
OR
SG

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,19
plus TVA 0,61 €
brute 3,80 €
En stock
Poids: 0,017 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.