JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 604.2 Manettes de sécurité Pousser pour enclencher, douille en acier

Photo

GN 604.2 Manettes de sécurité, plastique, douille en acier
ELESA original design
code: ERS.
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Information

La conception et la manipulation de la manette indexable GN 604.2 répondent aux normes élevées de la gamme de produits Ergostyle®.

Les manettes de sécurité GN 604.2 sont utilisées lorsque le desserrage accident ou réajustement peut entraîner des accidents.

Lorsqu'elles ne sont pas actionnées, la manette n'est pas liée à l'insert fileté, ce qui signifie que la manette indexable tourne librement.

Dès que le moyeu de la manette est poussé vers le bas, les deux dentelures s'enclenchent, permettant à la fixation d'être relâchée ou serrée.

Après relâchement, la tension du ressort libère la connexion.

Spécifications

Poignée
Plastique

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • gris foncé, RAL 7021, finition matSGSG

Douille filetée et vis de retenue
Acier, noirci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 604.2 Manettes de sécurité, plastique, douille en acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1d2d3h1h2h3h4
Course
t
min.
44M 4M 5M 61215,5299363,510
63M 6M 8-1519371248413

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Couleur
SG

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,88
plus TVA 0,93 €
brute 5,81 €
En stock
ELESA Code: 236902
Description: ERS.44 A-M4
Poids: 0,014 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.