JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6470.1 Raccords en croix Plastique

Photo

GN 6470.1 Raccords en croix, plastique
Original design GC.-SST
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les raccords en croix GN 6470.1 sont utilisés avec des tubes mécaniques ou filetés pour construire des systèmes de transport ou des tables de travail. Ils permettent de réaliser des liaisons latérales à une distance déterminée et de stabiliser la structure.

Spécifications

Raccord
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +100 °C
  • Noir, finition mate

Kit de serrage
Acier inox AISI 304
Vis à tête cylindrique ISO 4762
Écrous à 6 pans DIN 934


RoHS

Sur demande

Avec carré 45 x 45

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 6470.1 Raccords en croix, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage

Taille nominale du tube
DIN EN 10220 / EN 10255
d2
Alésage

Taille nominale du tube
DIN EN 10220 / EN 10255
B 42,41 1/4"B 42,41 1/4"
B 48,31 1/2"B 42,41 1/4"
B 48,31 1/2"B 48,31 1/2"
B 60,32"B 42,41 1/4"
B 60,32"B 48,31 1/2"

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,70
plus TVA 2,22 €
brute 13,92 €
En stock
Poids: 0,324 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 6470.1-B42,4-B42,4GN 6470.1-B48,3-B42,4GN 6470.1-B48,3-B48,3GN 6470.1-B60,3-B42,4GN 6470.1-B60,3-B48,3