JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6472 Guides latéraux Profilé de support en aluminium, galets cylindriques et galets à billes des deux côtés

Photo

GN 6472 Guides latéraux, profilé de support en aluminium, galets cylindriques et galets à billes des deux côtés Type: K - Galets en forme de boule
N° d'identification: 1 - Rangée simple
Original design GCA-2 / GCA-4
Type: K - Galets en forme de boule
N° d'identification: 1 - Rangée simple
GN 6472 Guides latéraux, profilé de support en aluminium, galets cylindriques et galets à billes des deux côtés Type: K - Galets en forme de boule
N° d'identification: 1 - Rangée simple GN 6472 Guides latéraux, profilé de support en aluminium, galets cylindriques et galets à billes des deux côtés Type: K - Galets en forme de boule
N° d'identification: 2 - Rangée double GN 6472 Guides latéraux, profilé de support en aluminium, galets cylindriques et galets à billes des deux côtés Type: Z - Galets cylindriques
N° d'identification: 1 - Rangée simple GN 6472 Guides latéraux, profilé de support en aluminium, galets cylindriques et galets à billes des deux côtés Type: Z - Galets cylindriques
N° d'identification: 2 - Rangée double GN 6472 Guides latéraux, profilé de support en aluminium, galets cylindriques et galets à billes des deux côtés Type: ZA - Galets cylindriques décalés
N° d'identification: 1 - Rangée simple GN 6472 Guides latéraux, profilé de support en aluminium, galets cylindriques et galets à billes des deux côtés Type: ZA - Galets cylindriques décalés
N° d'identification: 2 - Rangée double

Description du produit

Information

Les guides latéraux GN 6472 se fixent entre les sections du convoyeur ; équipés de galets, ils permettent de guider les marchandises transportées sans les endommager.

Le type de galets utilisés dépend des marchandises transportées. Le type K est utilisé pour les boîtes de conserve et les boîtes en plastique. Le type Z peut être utilisé pour les boîtes en carton afin d'assurer un flux régulier de matériaux. Le type ZA est utilisé pour les récipients en verre, car il permet d'éliminer facilement tout débris de verre en cas de casse.

Les guides latéraux sont fixés sur le dessus par la rainure en T. Pour ce faire, il est possible d'utiliser l'élément de liaison GN 6473.2, par exemple.

Les guides latéraux sont livrés par unités d'emballage de 2 pièces chacune. Ils peuvent être raccourcis par tranches de 120 mm.

Spécifications

Profilé de support
AluminiumAL
Anodisé, couleur naturelle


Galets
Plastique, polyéthylène (PE)

  • Température de fonctionnement -20 °C à +90 °C
  • GrisGRGR

Axe
Acier inox AISI 304


Montage axial
Plastique, polyacétal (POM)

  • Température de fonctionnement -20 °C à +90 °C
  • Blanc

RoHS

Accessoire

Guides d'entrée GN 6472.1
Embouts GN 6472.2
Réglettes GN 6471.3
Éléments de liaison GN 6473.2

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 6472 Guides latéraux, profilé de support en aluminium, galets cylindriques et galets à billes des deux côtés schéma

Options d'article/Tableau

Type

KGalets en forme de boule
ZGalets cylindriques
ZAGalets cylindriques décalés

N° d'identification

1Rangée simple
2Rangée double
Afficher/Masquer colonnes
Longueur lb1b2b3d1d2d3h1
N° d'identification 1

N° d'identification 2
h2h3Unités de conditionnement
1440300030,529,531,512,511,2513,557102,580362

Configuration et prix

Type



N° d'identification


Longueur l
Matériau

Couleur
GR

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
167,09
plus TVA 31,75 €
brute 198,84 €
En stock
ELESA Code: 419125
Description: GCA-2-RS-57-1440
Unité d'emballage: 2 qté
Veuillez noter que cet article peut uniquement être commandé par multiples de l'unité d'emballage.
Poids: 3,200 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 6472-K-1-1440-AL-GRGN 6472-Z-1-1440-AL-GRGN 6472-ZA-1-1440-AL-GRGN 6472-K-2-1440-AL-GRGN 6472-Z-2-1440-AL-GRGN 6472-ZA-2-1440-AL-GRGN 6472-K-1-3000-AL-GRGN 6472-Z-1-3000-AL-GRGN 6472-ZA-1-3000-AL-GRGN 6472-K-2-3000-AL-GRGN 6472-Z-2-3000-AL-GRGN 6472-ZA-2-3000-AL-GR