Description du produit
Les guides latéraux GN 6471 se fixent sur les côtés des sections du convoyeur ; équipés de galets, ils permettent de guider les marchandises transportées sans les endommager.
Le type de galets utilisés dépend des marchandises transportées. Le type K est utilisé pour les boîtes de conserve et les boîtes en plastique. Le type Z peut être utilisé pour les boîtes en carton afin d'assurer un flux régulier de matériaux. Le type ZA est utilisé pour les récipients en verre, car il permet d'éliminer facilement tout débris de verre en cas de casse.
Les guides latéraux sont fixés à l'arrière par la rainure en T. Pour ce faire, il est possible d'utiliser les éléments de liaison GN 6473.2, par exemple.
Les guides latéraux sont livrés par unités d'emballage de 2 pièces chacune. Ils peuvent être raccourcis de 120 mm en fonction des conditions d'installation.
Spécifications
Profilé de support
AluminiumAL
Anodisé, couleur naturelle
Galets
Plastique, polyéthylène (PE)
- Température de fonctionnement -20 °C à +90 °C
- GrisGR
Axe
Acier inox AISI 304
Montage axial
Plastique, polyacétal (POM)
- Température de fonctionnement -20 °C à +90 °C
- Blanc
RoHS