JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 650 Indicateurs de niveau d'huile

Photo

GN 650 Indicateurs de niveau d'huile, vis en plastique/inox Type: B - avec thermomètre
ELESA original design
code: HCX.
Type: B - avec thermomètre
GN 650 Indicateurs de niveau d'huile, vis en plastique/inox Type: B - avec thermomètre GN 650 Indicateurs de niveau d'huile, vis en plastique/inox Type: A - avec écran de contraste neutre

Description du produit

Information

Les indicateurs de niveau d'huile GN 650 se caractérisent par leurs dimensions réduites. Le niveau de liquide est visible même depuis les positions latérales.

Le corps en polyamide est constitué de deux parties qui sont soudées à par ultrasons. Les indicateurs de niveau d'huile sont testés individuellement sous pression d'air à 3 bars pour détecter les fuites.

Tous les indicateurs de niveau d'huile GN 650 peuvent également être utilisés sur des réservoirs pressurisés. Les résultats des essais de pression concernant la résistance sous pression sont disponibles.

Comme écran de contraste, une bande en aluminium laqué blanc est utilisée, et montre des traits de marquage ou la graduation de température. La graduation est placée derrière et à l'extérieur de la colonne de liquide comme mesure de protection.

La forme des indicateurs de niveau d'huile offre un effet grossissant qui rend la graduation facilement lisible.

Spécifications

Corps
Plastique
polyamide transparent
(PA 6-T)

  • résistant au vieillissement
  • grande résistance mécanique
  • résistant aux températures jusqu'à 90 °C
  • résistant aux solvants,
    mais ne convient pas à l'alcool
  • éviter tout contact avec l'eau chaude

Réflecteur
Aluminium

  • laqué blanc
  • avec deux traits de marquage/graduation noirs

Joints toriques
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


Vis de fixation, écrou à 6 pans, rondelle de verrouillage crantée
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Sur demande

Indicateurs de niveau d'huile GN 650 (AR)
convient à l'alcool

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 650 Indicateurs de niveau d'huile, vis en plastique/inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec écran de contraste neutre
Bavec thermomètre
Afficher/Masquer colonnes
l1dbl2l3l4l5l6l7s ≈
épaisseur de paroi max.
Graduation de thermomètre

°F
76M 102721401061815161220 ... 10068 ... 210
127M 12312380161231717120 ... 10032 ... 210
254M 123521203290261818120 ... 10032 ... 210

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Distance des vis l1
Type


Informations de montage

Drawing mounting information GN 650

Le montage des indicateurs de niveau d'huile GN 650 est très simple et économique. Vous avez besoin de deux perçages de Ø 10,5 et/ou de Ø 12,5 mm à la distance l1° dans la paroi du conteneur. L'indicateur de niveau d'huile peut également être installé directement, par exemple, sans écrou, si la paroi du conteneur dispose d'un filetage de montage.
Toutes les pièces individuelles nécessaires à l'assemblage sont fournies : vis de fixation avec les perçages pour l'huile, écrous à 6 pans, joints toriques et rondelles de verrouillage dentelées pour une protection sûre. Pour que les joints toriques assurent une étanchéité parfaite, les vis ne doivent pas être serrées trop fermement (max. 12 Nm). Rugosité recommandée de la surface d'étanchéité RA = 3 μm.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
21,19
plus TVA 4,03 €
brute 25,22 €
En stock
ELESA Code: 11347-R
Description: HCX.76/T-AR-M10
Poids: 0,085 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261029
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes