NO | 1 appareillage électrique avec un contact "normalement ouvert" |
NC | 1 appareillage électrique avec un contact "normalement fermé" |
NO-NC | 2 appareillages électriques, chacun avec un contact "normalement ouvert" et un contact "normalement fermé" |
NC-NC | 2 appareillages électriques, chacun avec un contact "normalement fermé" |
NO-NO | 2 appareillages électriques, chacun avec un contact "normalement ouvert" |
tension de commutation max. / |
230 V CA, 230 V CC/2 A |
||||||||||
capacité de commutation max. : |
40 W |
||||||||||
Connecteur : |
DIN EN 175301-803 Type C |
||||||||||
Classe de protection : |
IP 65 |
||||||||||
Passe-câble : |
PG 7, pour câble de 6 à 7 mm de Ø |
||||||||||
section transversale de câble max. : |
2 x 1,5 mm² |
||||||||||
Avertissement : Les champs magnétiques nuisent au bon fonctionnement ! |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0