JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 650.2 Indicateurs de niveau d'huile avec logement de protection

Photo

GN 650.2 Indicateurs de niveau d'huile, plastique avec logement de protection Type: B - avec thermomètre
Boîtier de protection: P - Zinc moulé sous pression
ELESA original design
code: HCX-P / -PT-SST
Type: B - avec thermomètre
Boîtier de protection: P - Zinc moulé sous pression
GN 650.2 Indicateurs de niveau d'huile, plastique avec logement de protection Type: B - avec thermomètre
Boîtier de protection: P - Zinc moulé sous pression GN 650.2 Indicateurs de niveau d'huile, plastique avec logement de protection Type: A - avec écran de contraste neutre
Boîtier de protection: P - Zinc moulé sous pression GN 650.2 Indicateurs de niveau d'huile, plastique avec logement de protection Type: A - avec écran de contraste neutre
Boîtier de protection: PT - Plastique (Polyamide PA-HP) GN 650.2 Indicateurs de niveau d'huile, plastique avec logement de protection Type: B - avec thermomètre
Boîtier de protection: PT - Plastique (Polyamide PA-HP)

Description du produit

Information

Les indicateurs de niveau d'huile GN 650.2 sont fournis avec un logement de protection en zinc moulé sous pression ou en plastique qui leur permet d'être utilisés dans des conditions difficiles. Le niveau de liquide est visible latéralement malgré le logement de protection.

Le logement de l'indicateur de niveau d'huile se compose de deux parties, qui sont soudées ensemble par ultrasons pour une étanchéité parfaite. Les indicateurs de niveau de fluide sont testés individuellement pour les fuites de pression d'air à 3 bars.

Les indicateurs de niveau d'huile GN 650.2 peuvent également être utilisés sur des réservoirs pressurisés. Les résultats des séries de tests de résistance à la pression sont disponibles.

Le réflecteur est une bande d'aluminium anodisé incolore avec des traits de marquage ou une graduation de température. La graduation se trouve à l'extérieur de la colonne de liquide et est donc bien protégée.

L'indicateur de niveau d'huile est fourni avec un logement de protection prêt à l'emploi.

Spécifications

Logement de protection

  • Zinc moulé sous pressionP
  • Plastique (Polyamide PA-HP)PT

Corps
Plastique
polyamide transparent (PA 6-T)

  • résistant au vieillissement
  • grande résistance mécanique
  • résistant aux températures jusqu'à 90 °C
  • résistant aux solvants,
    mais ne convient pas à l'alcool
  • éviter tout contact avec l'eau chaude

Réflecteur
Aluminium

  • laqué blanc
  • avec deux traits de marquage/graduation noirs

Joints toriques en caoutchouc

  • Version P : NBR (Perbunan®)
  • Version PT : FPM (Viton®)

Version P :
Vis de fixation, écrou à 6 pans, rondelle de verrouillage crantée
Acier
zingué, passivé bleu


Version PT :

  • Vis de fixation
    Inox AISI 303
  • Écrou à 6 pans, rondelle de verrouillage crantée
    Inox AISI 304

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 650.2 Indicateurs de niveau d'huile, plastique avec logement de protection schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec écran de contraste neutre
Bavec thermomètre
Afficher/Masquer colonnes
l1bdl2l3l4l5l6l7l8l9s ≈
épaisseur de paroi max.
Graduation de thermomètre

°F
76*35,5M 10-401151819,5-20191220 ... 10068 ... 210
12739M 1222801692321252221120 ... 10032 ... 210
254*44,5M 12-2033012623,5-2121,5120 ... 10032 ... 210
* uniquement disponible en version PT

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Distance des vis l1
Type


Boîtier de protection


Instruction de montage

Drawing mounting information GN 650

Le montage des indicateurs de niveau d'huile GN 650.1 est très simple et économique. Vous avez besoin de deux perçages de Ø 10,5 et/ou de Ø 12,5 mm à la distance l1 dans la paroi du conteneur. L'indicateur de niveau d'huile peut également être installé directement, par exemple, sans écrou, si la paroi du conteneur dispose d'un filetage de montage.
Toutes les pièces individuelles nécessaires à l'assemblage sont fournies : vis de fixation avec les perçages pour l'huile, écrous à 6 pans, joints toriques et rondelles de verrouillage dentelées pour une protection sûre. Pour que les joints toriques assurent une étanchéité parfaite, les vis ne doivent pas être serrées trop fermement (max. 12 Nm). Rugosité recommandée de la surface d'étanchéité RA = 3 μm.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
33,07
plus TVA 6,28 €
brute 39,35 €
En stock
ELESA Code: 11376-R
Description: HCX.127/T-AR-P-M12
Poids: 0,280 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261029
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes