JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 650.4 Indicateurs de niveau d'huile forme étroite

Photo

GN 650.4 Indicateurs de niveau d'huile, forme étroite, plastique Type: A - sans thermomètre, sans cadre de protection
ELESA original design
code: HCZ. / HCZ-VT
Type: A - sans thermomètre, sans cadre de protection
GN 650.4 Indicateurs de niveau d'huile, forme étroite, plastique Type: A - sans thermomètre, sans cadre de protection GN 650.4 Indicateurs de niveau d'huile, forme étroite, plastique Type: AK - sans thermomètre, sans cadre de protection, avec vis en plastique GN 650.4 Indicateurs de niveau d'huile, forme étroite, plastique Type: AS - sans thermomètre, avec cadre de protection GN 650.4 Indicateurs de niveau d'huile, forme étroite, plastique Type: B - avec thermomètre, sans cadre de protection GN 650.4 Indicateurs de niveau d'huile, forme étroite, plastique Type: BK - avec thermomètre, sans cadre de protection + vis en plastique GN 650.4 Indicateurs de niveau d'huile, forme étroite, plastique Type: BS - avec thermomètre + cadre de protection

Description du produit

Information

Les indicateurs de niveau d'huile GN 650.4 se caractérisent par leurs dimensions réduites. Le niveau de liquide est visible même depuis les positions latérales.

Le corps en polyamide est constitué de deux parties qui sont soudées à par ultrasons. Les indicateurs de niveau d'huile sont testés individuellement sous pression d'air à 3 bars pour détecter les fuites.

Tous les indicateurs de niveau d'huile GN 650.4 peuvent également être utilisés sur des réservoirs pressurisés. Les résultats des essais de pression concernant la résistance sous pression sont disponibles.

Comme écran de contraste, une bande en aluminium laqué blanc est utilisée, et montre des traits de marquage ou la graduation de température.

La graduation est placée derrière et à l'extérieur de la colonne de liquide comme mesure de protection.

Le cadre de protection est conçu pour augmenter la résistance de l'indicateur en absorbant tous les chocs. Le cadre de protection est monté sur l'indicateur.

Spécifications

Corps
Plastique
polyamide transparent (PA 6-T)

  • résistant au vieillissement
  • grande résistance mécanique
  • résistant aux températures jusqu'à 90 °C
  • résistant aux solvants,
    mais ne convient pas à l'alcool
  • éviter tout contact avec l'eau chaude

Cadre de protection
Plastique (Polyamide PA-HP)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat

Réflecteur
Aluminium

  • laqué blanc,
  • avec deux traits de marquage/graduation noirs

Joints toriques
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


Vis de fixation, écrou à 6 pans, rondelle de verrouillage crantée

  • Type A/B/AS/BS :
    Acier zingué, passivé bleu
  • Type AK /BK : Plastique (PA)
    renforcé de fibre de verre, noir mat
    Couple de serrage max. 6 Nm

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 650.4 Indicateurs de niveau d'huile, forme étroite, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans thermomètre, sans cadre de protection
Bavec thermomètre, sans cadre de protection
AKsans thermomètre, sans cadre de protection, avec vis en plastique
BKavec thermomètre, sans cadre de protection + vis en plastique
ASsans thermomètre, avec cadre de protection
BSavec thermomètre + cadre de protection
Afficher/Masquer colonnes
l1b1b2d
Type A / AS
Type B / BS

Type AK
Type BK
l2l3l4l5l6l7l8l9l10s ≈
épaisseur de
paroi max.
Graduation de thermomètre
°C

°F
762227M 10M 122340991811,51517,510514,51220 ... 10068 ... 210
1272227M 12M 1223801502311,51517,515614,5100 ... 10032 ... 210
2542227M 12M 122320327823121517,528415100 ... 10032 ... 210

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Distance des vis l1
Type






Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,67
plus TVA 2,60 €
brute 16,27 €
En stock
ELESA Code: 11382
Description: HCZ.76
Poids: 0,085 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261029
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...