JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 654 Indicateurs de niveau d'huile

Photo

GN 654 Indicateurs de niveau d'huile
ELESA original design
code: HCK.

Description du produit

Information

En raison du rail en U et du cache, les indicateurs de niveau de fluide GN 654 sont extrêmement stables et par conséquent adaptés aux grandes longueurs. Le niveau de fluide peut également être vu latéralement.

Pour les exigences spéciales en termes de résistance chimique, de pression et de température, nous contacter.

Spécifications

Tube en plastique
polycarbonate transparent (PC)

  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
  • résistant à l'alcool
  • non résistant aux solvants

Joints toriques
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


Vis de fixation
Acier zingué


Rail en U
Aluminium
anodisé, couleur naturelle


Embouts
Technopolymère (Polyamide PA)

  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C

Cache
Plastique, polycarbonate transparent (PC)


RoHS

Sur demande

autres longueurs l1
avec affichage de la température
avec contrôle électrique de la température

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 654 Indicateurs de niveau d'huile schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1bdl2l3l4l5l6l7s ≈
max.
épaisseur de paroi
12733M 1220711642818,53310
17633M 12201202132818,53310
25433M 12201982912818,53310
38133M 12203254182818,53310
50833M 12204525452818,53310

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Distance des vis l1

Instruction de montage

Drawing mounting information GN 650

Le montage des indicateurs de niveau d'huile GN 654 est très simple et économique. Vous avez besoin de deux perçages de Ø 10,5 et/ou de Ø 12,5 mm à la distance l1 dans la paroi du conteneur. L'indicateur de niveau d'huile peut également être installé directement, par exemple, sans écrou, si la paroi du conteneur dispose d'un filetage de montage.
Toutes les pièces individuelles nécessaires au montage sont fournies :
Écrous à 6 pans, joints toriques et rondelles de verrouillage dentelées pour une protection sûre.
Pour que les joints toriques assurent une étanchéité parfaite, les vis ne doivent pas être
serrées trop fermement (max. 12 Nm). Rugosité recommandée de la surface d'étanchéité RA = 3 μm.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
33,28
plus TVA 6,32 €
brute 39,60 €
En stock
ELESA Code: 111011
Description: HCK.127-M12
Poids: 0,198 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261029
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...