JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 664 Crépine de remplissage pour installation verticale

Photo

GN 664 Crépine de remplissage pour installation verticale Filetage d<sub>1</sub>: G 1 1/4
ELESA original design
code: FRB+C

Description du produit

Information

Les crépines de remplissage GN 664 sont disponibles avec bride de montage pour la connexion fileté ou baïonnette (BA). Les crépines de remplissage empêchent l'entrée d'impuretés grossières lors du remplissage.

Six vis en tôle métallique auto-taraudées sont incluses.

Spécifications

Bride filetée
Plastique

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat

Crépine de remplissage
Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 90 °C

Bride pour baïonnette de fixation
Acier zingué, passivé bleu


Anneau d'étanchéité en liège
imprégné de caoutchouc


RoHS

Sur demande

Bride de montage sans crépine de remplissage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 664 Crépine de remplissage pour installation verticale schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Filetage
d2
Baïonnette
BA
l1d3d4d5d6l2l3l4l5
G 1 1/4-948356-49239--
-BA 399483-5849--207
1) Les bouchons à échappement doivent être commandés séparément.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Baïonnette d2
Filetage d1
Longueur du tamisl1

Dimensions de montage (modèle de trou)

Skizze Montage GN 664

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,97
plus TVA 2,27 €
brute 14,24 €
En stock
ELESA Code: 9201
Description: FRB+C FLANGIA-BAIO+CEST.FTR.
Poids: 0,130 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90268080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes