JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 70.1 Disques adhésifs auto-adhésif, pour aimants de retenue

Photo

GN 70.1 Disques adhésifs, acier, auto-adhésif Finition: ZB - Zingué, passivé bleu
Finition: ZB - Zingué, passivé bleu
GN 70.1 Disques adhésifs, acier, auto-adhésif Finition: ZB - Zingué, passivé bleu GN 70.1 Disques adhésifs, acier, auto-adhésif Finition: WS - blanc

Description du produit

Information

Les disques adhésifs GN 70.1 sont utilisés comme contre-pièce pour maintenir les aimants utilisés sur des surfaces non magnétiques, par exemple.

Après avoir retiré le film protecteur du patin adhésif à l'arrière, il peut être fixé sur n'importe quelle surface adéquate et propre.

Spécifications

Acier

  • Zingué, passivé bleuZBZB
  • zingué, passivé bleu
    blancWSWS

Patin adhésif

  • Scotch-Mount™ 4032
  • à double face
  • avec garniture mousse polyuréthane

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 70.1 Disques adhésifs, acier, auto-adhésif schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
ds1s2
Épaisseur de tôle
2021
3021
4021
602,51,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d
Finition
WS
ZB

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,55
plus TVA 0,10 €
brute 0,65 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
72125090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.