JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 723.3 Brides de référence pour boutons de commande GN 723.4

Photo

GN 723.3 Brides de référence pour GN 723.4 Type: A - avec anneau de friction
Type: A - avec anneau de friction
GN 723.3 Brides de référence pour GN 723.4 Type: A - avec anneau de friction GN 723.3 Brides de référence pour GN 723.4 Type: B - sans anneau de friction

Description du produit

Information

Les brides de référence GN 723.3 sont utilisées avec les boutons de commande GN 723.4, qui offrent les avantages suivants :

  • elle disposent d'une marque de référence pour s'aligner avec la graduation du bouton de commande,

  • ils offrent un support supplémentaire pour l'arbre de commande.

  • la version avec anneau de friction empêche un mouvement inattendu du bouton de commande par vibration.

Spécifications

Aluminium
anodisée, noire


Flèche de référence
blanc, gravée par laser précision


Anneau de serrage
Caoutchouc


Anneau de friction
Polyamide


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 723.3 Brides de référence pour GN 723.4 schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec anneau de friction
Bsans anneau de friction
Afficher/Masquer colonnes
d0
Ø du bouton de commande
GN 723.4
d1d2 H8d3 -0,1d4Kl1l2
2733,5B 6-23,33,41311,24
3441B 6B 829,33,41814,25
4250B 8B 1037,34,52416,25

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,66
plus TVA 1,65 €
brute 10,31 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,16 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.