Boutons de commande

Les boutons de commande et les poignées rotatives transforment la rotation manuelle en un mouvement d'alimentation et de réglage.

Filtrer produits
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Alésage (de - à) Alésage

GN 526 Boutons de commande, plastique, douille acier Coleur capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat

GN 526

Boutons de commande, plastique, douille acier
GN 526.1 Bagues graduées pour GN 526, aluminium Type: A - avec flèche

GN 526.1

Bagues graduées pour GN 526, aluminium
GN 626 Boutons de commande, plastique Type: S - avec 0... 9, 20 graduations

GN 626

Boutons de commande, plastique
GN 726 Boutons de commande, aluminium, noir anodisé Type: M - Cache avec point indicateur<br />N° d'identification: 1 - avec vis de pression

GN 726

Boutons de commande, aluminium, noir anodisé
GN 726.1 Boutons de commande, aluminium, noir anodisé Type: A - avec flèche<br />N° d'identification: 1 - avec vis de pression

GN 726.1

Boutons de commande, aluminium, noir anodisé
GN 726.2 Boutons de commande, aluminium, avec bague graduée Type: S - avec 0... 9, 20 graduations<br />N° d'identification: 2 - avec collet

GN 726.2

Boutons de commande, aluminium, avec bague graduée
GN 436 Boutons de commande, inox Type: N - sans point indicateur

GN 436

Boutons de commande, inox
GN 436.1 Boutons de commande, inox Type: S - avec graduation standard 0...9, 20 graduations

GN 436.1

Boutons de commande, inox
GN 624 Boutons de commande, plastique, douille en acier, Softline Couleur du capuchon: DBL - bleu, RAL 5024, finition mat

GN 624

Boutons de commande, plastique, douille en acier, Softline
GN 624.5 Boutons de commande, pastique, douille inox, Softline Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat

GN 624.5

Boutons de commande, pastique, douille inox, Softline
GN 727 Boutons de commande avec broche réglable, corps / broche acier, bouton aluminium Type: A - Trou de fixation parallèle à l'axe de la broche<br />Codage: SL - avec échelle 0,1....0,9, 50 graduations ascendantes dans le sens anti-horaire

GN 727

Boutons de commande avec broche réglable, corps / broche acier, bouton aluminium