JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7403 Bouchons à échappement avec filtre Inox, avec treillis en inox

Photo

GN 7403 Bouchons à échappement avec filtre, inox, avec treillis en inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les bouchons à échappement avec filtre GN 7403 sont utilisés dans la construction de boîtiers et de dispositifs. Insérés dans la paroi du boîtier, ils assurent l'équilibre de pression entre l'intérieur du boîtier et l'extérieur.

Selon la taille du treillis, les impuretés ou particules contenue dans le produit (généralement du gaz) ne peuvent plus sortir. Cela protège l'intérieur des appareils sensibles et les pièces de machines contre les impuretés et la pollution et protège aussi l'environnement comme toute poussière existante.

Le diamètre extérieur du boîtier avec l'hexagone encastré correspond aux trous de montage de boulon pour les connecteurs de tuyaux filetés DIN 3852.

L'anneau d'étanchéité est intégré dans un encastrement radial sur le côté plan, ce qui rend le joint imperdable, ainsi il ne peut pas sortir pendant le serrage.

Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 543.1.

Spécifications

Corps
InoxNI AISI 303


Crépine
Treillis en inox AISI 304


Collerette de crépine
Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Joint d'étanchéité/joint torique
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


RoHS

Accessoire

Écrous de montage GN 7430

Sur demande

Corps en laiton
Autres tailles de treillis
Autre matériau pour le poussoir

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7403 Bouchons à échappement avec filtre, inox, avec treillis en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Taille de treillis en µmd2d3l1l2s
G 1/2M 20 x 1,510050026108,57,523
G 3/4M 26 x 1,510050032149830
G 1M 33 x 1,51005004020118,536

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Matériau

Filetage en pouces d1
Filetage fin d1
Taille de treillis

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,24
plus TVA 2,14 €
brute 13,38 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,24 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,023 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84149000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 7403-NI-G1/2-100GN 7403-NI-M20x1,5-100GN 7403-NI-G1/2-500GN 7403-NI-M20x1,5-500GN 7403-NI-G3/4-100GN 7403-NI-M26x1,5-100GN 7403-NI-G3/4-500GN 7403-NI-M26x1,5-500GN 7403-NI-G1-100GN 7403-NI-M33x1,5-100GN 7403-NI-G1-500GN 7403-NI-M33x1,5-500

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes