JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7403.1 Tamis Inox

Photo

GN 7403.1 Tamis, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les tamis GN 7403.1 peuvent être utilisés pour remplacer les raccords de tube avec filtre GN 7405. Elles sont également adaptées à l'ensemble d'appareils de protection en amont ou aval spécifique aux applications.

Selon la taille du treillis, le passage des particules contenues dans les liquides ou les produits gazeux peut être entravé. Les intérieurs d'unités ou logements sont ainsi protégés des corps étrangers qui peuvent entraver la fonction ou la durabilité en raison de leur taille.

L'espace d'assemblage requis est indiqué sur le dessin. Un joint torique supplémentaire est généralement monté en périphérie en tant que joint.

Spécifications

Crépine
Treillis en inox AISI 304


Collerette de crépine
Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

RoHS

Sur demande

autres tailles de treillis
Tamis en plastique

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7403.1 Tamis, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Taille nominaleTaille de treillis
en µm
bd1d2d3d4 +0,1d5 ±0,05s1 +0,1s2 -0,1adéquate
Joint torique
adapté à la taille nominale
d de GN 7405
14100500416,615,71016,618,74216 x 2G 3/8
18100500420,619,71420,622,74220 x 2G 1/2
24100500426,625,72026,628,74226 x 2G 3/4

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Taille nominale
Taille de treillis

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,20
plus TVA 0,23 €
brute 1,43 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84149000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...