JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 743.10 Indicateurs de niveau d'huile Inox AISI 316L, résistant aux températures jusqu’à 180 °C

Photo

GN 743.10 Indicateurs de niveau d'huile, inox AISI 316L, résistant aux températures jusqu’à 180 °C Type: AN - avec réflecteur en acier inox
Type: AN - avec réflecteur en acier inox
GN 743.10 Indicateurs de niveau d'huile, inox AISI 316L, résistant aux températures jusqu’à 180 °C Type: AN - avec réflecteur en acier inox GN 743.10 Indicateurs de niveau d'huile, inox AISI 316L, résistant aux températures jusqu’à 180 °C Type: AK - avec réflecteur en plastique GN 743.10 Indicateurs de niveau d'huile, inox AISI 316L, résistant aux températures jusqu’à 180 °C Type: B - sans réflecteur
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Un joint torique assure l’étanchéité périphérique du verre inrayable très résistant de l'indicateurs de niveau I'indicateur d'huile GN 743.10. Le niveau d’étanchéité est indépendant de la pression axiale. L’emploi de matériaux spécifiques permet l’utilisation de ces jauges en verre dans les environnements particulièrement agressifs.

Le diamètre extérieur de ces jauges de niveau d'huile avec serrage hexagonal intégré correspond aux trous de montage des raccords de tube selon la norme DIN 3852.

Le joint extérieur est encastré dans une cavité radiale. De plus, cette cavité empêche l'expulsion du joint lors du serrage de la jauge.

L'indicateurs de niveau d'huile GN 743.10 résiste aux contraintes des réservoirs sous pression. Des essais de pression maximale sont disponibles.

Instructions de pose :
utilisez un écrou de montage GN 7430 pour la pose sur les parois de moins de 4 mm d'épaisseur.

Spécifications

Corps
Acier inox AISI 316L


Indicateur
Verre de sécurité (ESG)


Réflecteur

  • Type AK : Technopolymère (Polysulfone)
  • Type AN : Acier inox AISI 316L

Anneau élastique (type B)
Acier inox, AISI 316Ti


Joints
Caoutchouc FPM (Viton®)
Identification par finition non noire
du joint


Résistant aux températures jusqu'à 180 °C


RoHS

Accessoire

Écrous de montage GN 7430

Sur demande

Joints en caoutchouc nitrile NBR et jauge en verre flotté GN 743.9
Joints en EPDM

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 743.10 Indicateurs de niveau d'huile, inox AISI 316L, résistant aux températures jusqu’à 180 °C schéma

Options d'article/Tableau

Type

AKavec réflecteur en plastique
ANavec réflecteur en acier inox
Bsans réflecteur
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,52287,520
14G 1/2M 20 x 1,5268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,540118,536
32G 1 1/4M 42 x 1,55012946

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Verre de fenêtre d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
14,85
plus TVA 2,82 €
brute 17,67 €
Demandez le délai de livraison
Poids: 0,019 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes