JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 745.1 Disques en aluminium neutre, pour GN 745

Photo

GN 745.1 Disques en aluminium pour GN 745 neutre
ELESA Original design
code: MH-N

Description du produit

Information

Accessoires pour bouchons d'étanchéité filetés GN 740, GN 745 et GN 747.

Spécifications

Aluminium


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 745.1 Disques en aluminium pour GN 745 neutre schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d3
15
17,5
21
25
31

Configuration et prix

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,33
plus TVA 0,06 €
brute 0,39 €
En stock
ELESA Code: 39501
Description: MH.19-N
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76169990
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...