JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 804 Vis de serrage Acier, avec patin à ressort réglable

Photo

GN 804 Vis de serrage, acier, avec patin à ressort réglable

Description du produit

Information

Afin de passer le point central mort et/ou compenser les tolérances de pièces lors de l'utilisation des sauterelles opérées à la main, un patin élastique tel que GN 708.1 peut être utilisé.

Les vis de serrage GN 804 sont dotées de rondelles à ressort Belleville, non seulement pour aider à surmonter les tolérances des pièces, mais aussi autoriser le préréglage de la force de serrage requise.

Ce réglage peut être effectué à l'aide de l'écrou à 6 pans (A/F). La course de l'écrou de réglage est la distance à laquelle les rondelles-ressorts Belleville peut être préchargées comme indiqué sur le graphique ci-dessus afin de donner la force de serrage requise.

Le patin est mobile.

Les deux écrous à 6 pans sont inclus dans la commande.

Spécifications

Vis
Acier

  • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • zingué, passivé bleu

Écrous à 6 pans
Acier
zingué, passivé bleu


Patin
Acier
nitruré et noirci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 804 Vis de serrage, acier, avec patin à ressort réglable schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur±1d2d3hmA/F
M 545131113414
M 650161315416
M 870181517518
M 1085241820624
M 12106282124727

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du filetage d1
Longueur l

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,01
plus TVA 1,52 €
brute 9,53 €
En stock
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.