GN 801 Supports pour vis de serrage pour sauterelles avec bras de serrage à fourche

GN 801 Supports pour vis de serrage, pour sauterelles

Description du produit

Les supports pour vis de serrage GN 801 ont été développés pour être utilisés avec les sauterelles qui sont conçues avec un bras de serrage à fourche.

Le support peut être déplacé sur le bras de serrage. Une fois la position souhaitée obtenue, vous pouvez le fixer à l'aide de la vis de serrage.

Le filetage d2 sert à maintenir les vis de pression, les moules sous pression et les appareils similaires.

La hauteur idéale de serrage peut être ajustée sans desserrer le support sur le bras de serrage à fourche.

Spécifications

Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 801 Supports pour vis de serrage, pour sauterelles schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1l2l3d3s1
Hauteur
bras de
serrage
s2t
profondeur
de filetage
utilisable
du bras
de
serrage
pour
sauterellesGN 810
GN 810.1



GN 812
GN 812.1

\GN 820
GN 820.1
GN 820.2
GN 820.3
GN 820.4



GN 860
GN 862
GN 862.1
16M 626,533(31)*7M 416(14)*6,524(22)*130-130125
18M 83138(37)**8M 518(17)**8,526(25)**230200230200
22M 103747(45)***8M 522(20)***10,530(28)***330300355300
24M 104149-8M 524-1032-----
26M 103948-8M 522-12,530-430--400
* Dimension entre parenthèses applicable à GN 860

** Dimension entre parenthèses applicable à GN 812, GN 812.1 GN 862 et GN 862.1

*** Dimension entre parenthèses applicable à GN 812, GN 812.1, GN 860, GN 862 et GN 862.1

Configuration et prix

Diamètre d1
Diamètre du filetage d2
Diamètre d1
Diamètre du filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,23
plus TVA 0,61 €
brute 3,84 €
En stock
Poids: 0,025 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.