JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 850.2 Sauterelles avec crochet de sécurité, pour action de traction

Photo

GN 850.2 Sauterelles, avec crochet de sécurité, pour action de traction Type: TU - avec axe de tirage + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à crochet en J
Type: TU - avec axe de tirage + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à crochet en J
GN 850.2 Sauterelles, avec crochet de sécurité, pour action de traction Type: TU - avec axe de tirage + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à crochet en J GN 850.2 Sauterelles, avec crochet de sécurité, pour action de traction Type: T - avec axe de tirage et cran d'arrêt GN 850.2 Sauterelles, avec crochet de sécurité, pour action de traction Type: TF - sans axe de tirage, sans cran d'arrêt GN 850.2 Sauterelles, avec crochet de sécurité, pour action de traction Type: TG - avec axe de tirage + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale GN 850.2 Sauterelles, avec crochet de sécurité, pour action de traction Type: TT - avec axe de tirage + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête en T

Description du produit

Information

Les sauterelles GN 850.2 ont une fonction de sécurité permettant, lors de la fermeture, d'assurer un verrouillage sûr grâce à un crochet de sécurité à ressort. Empêche l'ouverture involontaire de la sauterelle à la suite de vibrations ou d'une tentative accidentelle de desserrage/d'ouverture de la sauterelle. Pour ouvrir et libérer la sauterelle, tirez la poignée vers le haut pour dégager le mécanisme du crochet de sécurité (opération à une main).

Elles sont particulièrement adaptées à la fermeture et à la fixation rapides des couvercles, rabats et moules.

Lors du serrage, le mouvement de pivotement de la manette est transformé en un mouvement axial de l'axe de tension/du crochet de tension et assure une rétention ajustée.

Les sauterelles de type T sont équipées d'un axe tenseur solidement fixé au bras de serrage. Le type TF peut être utilisé pour des applications spécifiques en fixant des boulons de verrouillage individuels. Les boulons de verrouillage pour les sauterelles à crochet des types TG, TT et TU peuvent être ajustés le long de la dimension de réglage w2.

Spécifications

Acier

  • Acier cémenté C10
    zingué, passivé bleu
  • Crochet de traction
    Acier St 37
    zingué, passivé bleu

Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 850.2 Sauterelles, avec crochet de sécurité, pour action de traction schéma

Options d'article/Tableau

Type

Tavec axe de tirage et cran d'arrêt
TFsans axe de tirage, sans cran d'arrêt
TGavec axe de tirage + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale
TTavec axe de tirage + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête en T
TUavec axe de tirage + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à crochet en J
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
ab1b2b3b4b5b6b7d1d2d3d4d5h1 ≈h2h3h4h5
50050001950493534183810M 86,56,7784517653028
1000100002861635041265011M 108,58,591056207440,539
Afficher/Masquer colonnes
Taillel1 ≈l2 ≈l3 ≈
Type TG
l4 ≈
Type TT
l5 ≈
Type TU
l6m1m2m3m4m5m6r  ≈stw1
Course
w2
Réglable
gamme
5001973376,576,576,5341933,51922,3825,435316838
10002423495,593934232453125,48314541911012

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Taille
Type





Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
45,82
plus TVA 8,71 €
brute 54,53 €
En stock
Poids: 0,499 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.