Les sauterelles assurent une fixation et une fermeture sûres

Les sauterelles sont utilisées dans la construction de machines et dans l'industrie pour fixer ou fermer solidement des pièces mobiles. Ces pièces standard sont des systèmes de serrage à commande manuelle qui fonctionnent généralement selon le principe de levier à genouillère et sont également

connues sous le nom de dispositif de serrage avec levier à genouillère.

Fonctionnement des sauterelles

Les sauterelles se composent d'un levier qui actionne un bras de serrage au moyen d'un mécanisme de type levier à genouillère. Lorsqu'il est actionné, le grand mouvement du levier de commande se traduit par un petit mouvement du bras de serrage. Ce mouvement dépasse le point mort du levier, permettant ainsi à la sauterelle de se verrouiller solidement en position. La pièce est alors maintenue fermement dans sa position avec une grande force. La force de maintien est une valeur caractéristique de chaque sauterelle. Elle dépend de la taille de la sauterelle et de la position du boulon de serrage sur le bras de serrage.

Domaines d'application de la sauterelle

Les sauterelles sont généralement utilisées sur les tables de soudage manuel, par exemple, pour maintenir des pièces à travailler. On les retrouve également dans d'innombrables applications industrielles. L'une des utilisations courantes des sauterelles de type loquet à came consiste dans la fixation de couvercles de conteneurs et de caches similaires.

Types de sauterelles

Ganter propose des modèles de cette pièce standard qui se répartissent en quatre groupes principaux :

Achetez en ligne des sauterelles à usage industriel de Ganter

Ganter propose un large choix de ces pièces standard. Il existe des sauterelles adaptées à pratiquement chaque d'application. En plus de différentes formes de conception, Ganter propose également des modèles de type « longue durée », particulièrement robustes. Ceux-ci conviennent particulièrement aux cycles de serrage fréquents, comme par ex. la production de masse.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Méthode de fixation
Mécanisme de verrouillage
Position de serrage

GN 820.6 Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T Type: M - Sans mécanisme de verrouillage, avec deux rondelles à collerette<br />Matériau: ST - Acier

NOUVEAU GN 820.6

Sauterelles, acier/inox, manette d'actionnement avec poignée en T
GN 850.1 Sauterelles, pour action de traction Type: TG - avec axe de tirage + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale

GN 850.1

Sauterelles, pour action de traction
GN 850.1 Sauterelles en inox, pour action de traction Type: TT - avec axe de tirage + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête en T<br />Matériau: NI - Inox

GN 850.1

Sauterelles en inox, pour action de traction
GN 850.2 Sauterelles, avec crochet de sécurité, pour action de traction Type: TU - avec axe de tirage + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à crochet en J

GN 850.2

Sauterelles, avec crochet de sécurité, pour action de traction
GN 850.2 Sauterelles en inox avec crochet de sécurité, pour action de traction Type: T - avec axe de tirage et cran d'arrêt<br />Matériau: NI - Inox

GN 850.2

Sauterelles en inox avec crochet de sécurité, pour action de traction
GN 851 Sauterelles à crochet en inox Type: T2 - avec étrier en U et cran d'arrêt

GN 851

Sauterelles à crochet en inox
GN 852 Sauterelles à crochet, de type robuste Type: T2 - avec trous de montage, étrier en U et cran d'arrêt

GN 852

Sauterelles à crochet, de type robuste
GN 852 Sauterelles à crochet en inox, de type robuste Matériau: NI - Inox<br />Type: T2 - avec trous de montage, étrier en U et cran d'arrêt

GN 852

Sauterelles à crochet en inox, de type robuste
GN 852.3 Sauterelles à crochet avec crochet de sécurité, de type robuste Type: T6 - avec trous de montage, étrier en U et cran d'arrêt

GN 852.3

Sauterelles à crochet avec crochet de sécurité, de type robuste
GN 852.1 Sauterelles à crochet, de type robuste Type: T3S - à souder, avec étrier en U et cran d'arrêt

GN 852.1

Sauterelles à crochet, de type robuste
GN 853 Sauterelles à crochet avec mécanisme de verrouillage Type: TG - avec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale

GN 853

Sauterelles à crochet avec mécanisme de verrouillage
GN 853 Sauterelles à crochet de type en inox avec mécanisme de verrouillage Type: TT - avec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête en T

GN 853

Sauterelles à crochet de type en inox avec mécanisme de verrouillage