JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 853 Sauterelles à crochet avec mécanisme de verrouillage

Photo

GN 853 Sauterelles à crochet avec mécanisme de verrouillage Type: TG - avec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale
Type: TG - avec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale
GN 853 Sauterelles à crochet avec mécanisme de verrouillage Type: TG - avec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale GN 853 Sauterelles à crochet avec mécanisme de verrouillage Type: T5 - sans biellette, sans cran d'arrêt GN 853 Sauterelles à crochet avec mécanisme de verrouillage Type: TT - avec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête en T GN 853 Sauterelles à crochet avec mécanisme de verrouillage Type: TU - avec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à crochet en J

Description du produit

Information

Les sauterelles à crochet GN 853 sont dotées d'un mécanisme de verrouillage permettant d'empêcher l'ouverture accidentelle ou induite par vibrations de la sauterelle.

Un autre avantage réside dans la possibilité d'utiliser la sauterelle d'une main.

Spécifications

Pièces en tôle
Acier cémenté C10
noirci


Boulon de verrouillage
Acier St 32
noirci


Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Douille de poignée en plastique plein moulé
rouge, résistant aux huiles


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 853 Sauterelles à crochet avec mécanisme de verrouillage schéma

Options d'article/Tableau

Type

T5sans biellette, sans cran d'arrêt
TGavec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale
TTavec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête en T
TUavec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à crochet en J
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité de retenue
ab1b2b3b4b5b6b7d1d2d3d4d5h1
1601750132628231426356,8M 64,54,55,2627
32040001940443418353810M 86,76,77838,5
70075002860544126505011M 108,58,591053
Afficher/Masquer colonnes
Tailleh2h3l1l2
Type TG
l3
Type TT
l4
Type TU
l5l6m1m2m3m4m5sw
Course
1602020,5103555554283019161614,325,428
320302815376,576,576,53444,532191922,325,4313
70040,53922295,5939242513841,53125,4313,519

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Taille
Type




Description du fonctionnement (pour une utilisation d'une main)

Schéma GN 853 1

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour déverrouiller.

Schéma GN 853 2

Soulevez le bras de serrage jusqu'à ce que le boulon de verrouillage se désengage du cran d'arrêt.

Schéma GN 853 3

La rétraction du bras de serrage a pour effet de soulever le boulon de verrouillage et de libérer le cran d'arrêt (opération à une main).

Schéma GN 853 4

Pour l'opération de serrage, soulevez le bras de serrage jusqu'à ce qu'il repose sur le cran d'arrêt.

Schéma GN 853 5

Le bras de serrage s'engage dans le cran d'arrêt si le bouton de déverrouillage est enfoncé pour l'opération de serrage.

Lors du serrage en position d'extrémité, le système se verrouille automatiquement par la force du ressort.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
41,13
plus TVA 7,81 €
brute 48,94 €
En stock
Poids: 0,130 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.