JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 900.4 Kits de montage pour les glissières réglables GN 900, aluminium

Photo

GN 900.4 Kits de montage, aluminium Type: A - sans alésages de retenue
Type: A - sans alésages de retenue
GN 900.4 Kits de montage, aluminium Type: A - sans alésages de retenue GN 900.4 Kits de montage, aluminium Type: B - avec alésages de retenue pour plateaux diviseurs rotatifs

Description du produit

Information

Les kits de montage GN 900.4 de type A sont utilisés pour installer des fixations par le côté opérateur. Le type B permet d'installer un plateau diviseur rotatif GN 900.6.

Le kit de montage peut être simplement fixé sur la glissière ; aucun trou percé supplémentaire n'est nécessaire.

Les petites plaques de fixation permettent un réglage fin supplémentaire du kit de montage avec la glissière réglable.

Toutes les pièces requises pour constituer un kit sont incluses.

Spécifications

Aluminium
anodisé, couleur naturelle


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 900.4 Kits de montage, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans alésages de retenue
Bavec alésages de retenue pour plateaux diviseurs rotatifs
Afficher/Masquer colonnes
b
Taille de
s guidages
l1d1
Vis à 6 pans creux
DIN 912
d2
pour vis à 6 pans
à tête creuse DIN 912
Type B
h1h2l2Type B
pour
plateaux diviseurs rotatifs
3041M 2,5-54,235,4-
5067M 35,58758GN 900.6-55
80105M 45,51212,592GN 900.6-80
120145M 55,51613,8131,8GN 900.6-80

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Longueur l1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
48,27
plus TVA 9,17 €
brute 57,44 €
En stock
Poids: 0,029 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.