Glissières réglables

Les glissières réglables sont disponibles en plusieurs tailles. En tant que table de positionnement ou combinée par des accessoires à serrage spécial pour former des tables croisées et des tables de levage, elles couvrent un large éventail d'applications. Divers éléments de commande pour

l'actionnement des broches réglables et des indicateurs de position peuvent être facilement ajoutés par leur numéro d'article.

GN 900 Glissières réglables, aluminium N° d'identification: 2 - avec manette indexable<br />Type: H - avec volant

GN 900

Glissières réglables, aluminium
GN 900.1 Kits de fixation, aluminium Type: A - avec alésage pour vis à tête

GN 900.1

Kits de fixation, aluminium
GN 900.4 Kits de montage, aluminium Type: A - sans alésages de retenue

GN 900.4

Kits de montage, aluminium