JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9150 Unités de commande pour indicateurs de position électroniques GN 9153 / GN 9154

Photo

GN 9150 Unités de commande pour indicateurs de position électroniques GN 9153 / GN 9154
ELESA original design
code: UC-RF

Description du produit

Information

Les unités de commande GN 9150 sont conçues pour les indicateurs de position électroniques GN 9153 / GN 9154 avec transmission des données par fréquence radio. Elles communiquent par fréquence radio avec les indicateurs de position comme un système sans fil pour un positionnement rapide.

Les indicateurs de position GN 9153 / GN 9154 sont requis pour que le système fonctionne. Les unités de commande GN 9150 forment l'interface entre les indicateurs de position et la commande machine. Une valeur de position cible est envoyée par la commande machine à l'unité de commande, qui la transmet par fréquence radio à l'indicateur de position. L'indicateur de position renvoie sa valeur de position actuelle à l'unité de commande.

Associé à la commande machine, ceci permet de s'assurer que le cycle de production ne démarre pas lorsque la position définie sur l'indicateur de position est incorrecte, ce qui peut éviter des erreurs dans le processus de production.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polycarbonate PC)

  • ABS renforcé
  • auto-extinguible

RoHS

Sur demande

Unité de commande avec interface : Profibus, RS485 ou RS232

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9150 Unités de commande pour indicateurs de position électroniques GN 9153 / GN 9154 schéma

Options d'article/Tableau

Interface

1Profinet
2Modbus TCP
3Ethernet/IP

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Interface



Caractéristiques mécaniques et techniques

Tension d'alimentation

24 Vcc

Consommation électrique

50 mA

Plage de fréquence

2,4 GHz ... 2,48 GHz

Connecteur d'antenne

Douille SMA
Câble coaxial RG 174/U

Classe de protection

II

Protection de tension inverse

Oui

Température de fonctionnement

0 °C ... 50 °C

Humidité

max. 80 %
(sans condensation)

EMV

selon EN 61000-6-2 ; EN 61000-6-3

Assemblage

sur rails oméga selon CEI 60715

BUS systems

BUS-Systeme

Intégration dans le système de commande de la machine

avec câble réseau RJ45

Description du fonctionnement

Les composants suivants sont requis pour démarrer le système sans fil :

  • Indicateur de position électronique GN 9153 / GN 9154
  • Unité de commande GN 9150

Chaque unité de commande peut être couplée avec un maximum de 36 indicateurs de position. Un câble réseau RJ45 est utilisé pour la connexion aux commandes de la machine. Les systèmes de bus standard suivants sont fournis pour l'unité de commande :

  • Profinet
  • Modbus TCP
  • Ethernet/IP

La position cible est envoyée aux indicateurs de position par l'unité de commande de la machine en fonction de la valeur reçue. Les indicateurs signalent ensuite leur position actuelle par fréquence radio.

MD9150_AN-30320-0

Si la valeur de position cible et la valeur de position actuelle ne correspondent pas, l'affichage LCD de l'indicateur de position commence à clignoter. Le technicien de la machine doit alors ajuster l'indicateur de position sur la valeur correcte. L'affichage LCD montre la différence entre la valeur correspondant à la position cible et celle correspondant à la position actuelle ainsi que le sens dans lequel l'indicateur doit être tourné. Il doit être tourné jusqu'à ce que la valeur 0 soit affichée à l'écran, ce qui signifie un écart nul entre la valeur de position actuelle et cible.
Exemple : si la position actuelle affichée par l'indicateur de position est de 80 mm et que la position cible spécifiée est de 100 mm, une différence de 20 mm s'affiche sur l'écran de l'indicateur de position. L'indicateur doit être tourné dans le sens approprié jusqu'à ce que la valeur 0 soit affichée à l'écran.

Les indicateurs de position communiquent avec les unités de commande via un protocole ELESA exclusif et utilisent la plage de fréquences ISM SRD de 2,4 GHz - 2,48 GHz. Les données suivantes sont communiquées par signal radio :

  • Valeur de position cible de l'indicateur de position
  • Valeur de position actuelle de l'indicateur de position
  • Changement de batterie requis

La plage efficace de communication radio est limitée à 30 mètres. Idéalement, l'antenne de l'unité de commande doit être installée dans un endroit dégagé et en hauteur. Elle peut également être prolongée, si nécessaire.
Le temps de réponse d'un indicateur de position à l'unité de commande via une communication radio est de 1 seconde. Lorsque plusieurs indicateurs de position sont utilisés, ceux-ci sont connectés en série, ce qui signifie que si l'installation inclut le nombre maximum de 36 indicateurs de position, le temps de réponse sera de 36 secondes. Le temps de réponse peut être réduit si nécessaire. Toutefois, cela réduit la durée de vie de la batterie.

Informations de sécurité

Les indicateurs de position et les commandes communiquent à l'aide du protocole ELESA exclusif. L'unité de commande peut uniquement traiter les valeurs correspondant aux positions cible et actuelle des indicateurs de position et les envoyer aux commandes de la machine. Par conséquent, les commandes de la machine ne sont pas directement accessibles sur le réseau sans fil de l'unité de commande. La communication radio est ainsi protégée contre toute altération du système ou tout accès par des tiers.
Les perturbations ou interférences provenant d'autres réseaux sans fil classiques tels que les réseaux WiFi, Bluetooth, etc., n'entravent pas le fonctionnement du système mais peuvent augmenter le temps de réponse des indicateurs de position vers l'unité de commande.
Évitez de placer l'unité de commande juste à côté de composants à forte puissance tels que les moteurs, convertisseurs, etc. Si cela n'est pas possible, une distance de sécurité d'au moins 200 mm doit être assurée.
D'autres informations et instructions importantes sont disponibles dans la notice d'utilisation des unités de commande GN 9150. Elles sont fournies avec chaque unité de commande et peuvent être téléchargées sur le site www.ganternorm.com dans la section « Service ».

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
811,24
plus TVA 154,14 €
brute 965,38 €
Délai de livraison 3-7 jours
ELESA Code: CE.99231
Description: UC-RF PROFINET IO
Poids: 0,050 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
85176990
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.