JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 927.2 Leviers à excentrique avec goujon fileté, plaque de contact en acier

Photo

GN 927.2 Leviers à excentrique avec goujon fileté, levier en acier Type: A - Plaque de contact en acier avec écrou de réglage
Type: A - Plaque de contact en acier avec écrou de réglage
GN 927.2 Leviers à excentrique avec goujon fileté, levier en acier Type: A - Plaque de contact en acier avec écrou de réglage GN 927.2 Leviers à excentrique avec goujon fileté, levier en acier Type: B - Plaque de contact en acier sans écrou de réglage

Description du produit

Information

Les leviers à excentrique GN 927.2 sont utilisés pour le serrage et le desserrage rapides. Contrairement à une opération de serrage par filetage, ces leviers permettent un serrage sans couple.

Le levier a été conçu de façon à ce que son mouvement ne puisse pas dépasser la force de serrage maximale. Il n'y a pas de composants mobiles, car tous sont assemblés et montés dans le bon ordre.

Pour atteindre une force de serrage maximale, la surface de serrage doit être légèrement graissée et relubrifiée si nécessaire.

Le type A offre les avantages suivants :
La distance entre la bride à excentrique et la surface de contact est réglable au moyen d'un écrou de réglage à filetage fin. Cela permet de régler la force de serrage maximale par un simple ajustement. De plus, cela permet également de choisir une position de levier préférée par rapport à la goupille de la manette.

Spécifications

Levier
Acier (moulage de précision)
Zingué, passivé bleuZ


Arbre, vis de compression
Écrou/vis de réglage (type A uniquement)
Acier zingué, passivé bleu


Plaques de contact
Acier

  • Revêtement en zinc lamellaire
  • Cémentés

RoHS

Sur demande

Surface de serrage exempte de graisse
Autres finitions

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 927.2 Leviers à excentrique avec goujon fileté, levier en acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

APlaque de contact en acier avec écrou de réglage
BPlaque de contact en acier sans écrou de réglage
Afficher/Masquer colonnes
l1d2l2
En position de serrage
bd3d4d5h
Course
du levier
à 90°
l3
En
position de
serrage
l4
Plage
réglable
l5
En position de
serrage
44M 41216202530--121215140,513,222,2
44M 512162025303540121215140,513,222,2
63M 51620253035405016161918,50,7516,32,53
63M 61620253035405016161918,50,7516,32,53
82M 62025303540506020202522,5119,533,7
82M 82025303540506020202522,5119,533,7
101M 820253035405060252630271,525,344,8
101M 1020253035405060252630271,525,344,8

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Longueur du levier l1
Filetage d2
Longueur du filetage l2
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,14
plus TVA 2,12 €
brute 13,26 €
En stock
Poids: 0,032 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.