Leviers à excentrique

Les leviers à excentrique sont généralement utilisés pour une mise en tension sans couple par filetage. Les leviers à excentrique peuvent rapidement augmenter ou réduire la tension. Le levier à excentrique a un rapport tension/levier très efficace juste avant le point de serrage et est donc

autobloquant.

Filtrer produits
Matériau
Longueur (levier) (de - à) Longueur (levier)
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Famille de produits

GN 927 Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, plaque de contact en plastique, avec filetage interne Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage<br />Couleur: B - noir, RAL 9005

GN 927

Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, plaque de contact en plastique, avec filetage interne
GN 927 Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, plaque de contact en plastique, avec goujon fileté, Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage<br />Couleur: R - rouge, RAL 3000

GN 927

Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, plaque de contact en plastique, avec goujon fileté,
GN 927.4 Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, avec filetage interne Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage<br />Couleur: O - orange, RAL 2004

GN 927.4

Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, avec filetage interne
GN 927.4 Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, avec goujon fileté Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage<br />Couleur: S - argenté, RAL 9006

GN 927.4

Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, avec goujon fileté