JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 930 Tubes avec canal de vissage

Photo

GN 930 Tubes, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 930 Tubes, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 930 Tubes, aluminium Finition: EL - anodisé, couleur naturelle

Description du produit

Information

Les tubes GN 930 avec canal de vissage sont conçus pour être utilisés dans différents tubes (par exemple GN 333).

Pour des applications n'exigeant pas d'embase, le canal de vissage offre une solution de fixation extrêmement économique avec des vis auto-taraudeuses. Les longueurs l indiquées dans le tableau sont des longueurs de stock. Selon la finition, toutes longueurs jusqu'à un maximum 3 000 mm sont disponibles.

Spécifications

Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    (disponible jusqu'à une longueur de 3 000 mm)
  • anodisé, couleur naturelleELEL
    (disponible jusqu'à une longueur de 2 600 mm)

RoHS

Accessoire

Supports de poignée GN 333.8 (pour tube de Ø 28, oblique)
Supports de poignée GN 333.9 (pour tube de Ø 28, droit)

Sur demande

Cache en plastique noir ou gris clair pour tube Ø 28

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 930 Tubes, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 ±0,2Longueur± 0,25d2pour vis auto-taraudeuses
DIN 7500
20194244294394--4,5M 5
281922422923924925925,5M 6
301892893894895899893,6M 4

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Finition
EL
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,06
plus TVA 0,58 €
brute 3,64 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,31 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,062 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 930-20-194-SWGN 930-20-194-ELGN 930-20-244-SWGN 930-20-244-ELGN 930-20-294-SWGN 930-20-294-ELGN 930-20-394-SWGN 930-20-394-ELGN 930-28-192-SWGN 930-28-192-ELGN 930-28-242-SWGN 930-28-242-ELGN 930-28-292-SWGN 930-28-292-ELGN 930-28-392-SWGN 930-28-392-ELGN 930-28-492-SWGN 930-28-492-ELGN 930-28-592-SWGN 930-28-592-ELGN 930-30-189-SWGN 930-30-189-ELGN 930-30-289-SWGN 930-30-289-ELGN 930-30-389-SWGN 930-30-389-ELGN 930-30-489-SWGN 930-30-489-ELGN 930-30-589-SWGN 930-30-589-ELGN 930-30-989-SWGN 930-30-989-EL