JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 953.1 Plaque d'écartement pour indicateurs de position GN 953 / GN 953.2, plastique

Photo

GN 953.1 Plaque d'écartement, pour indicateurs de position GN 953 / GN 953.2, plastique
ELESA original design
code: BS52R

Description du produit

Information

La plaque d'écartement GN 953.1 en combinaison avec les indicateurs de position GN 953/GN 953.2 sont utilisées pour compenser les épaulements de l'arbre, les bagues d'arrêt, etc.

Les trous d'alésage de Ø 2,2 sont utilisés pour la fixation côté machine avec, par exemple, des vis autotaraudeuses à tête bombée creuse selon la norme DIN ISO 7049.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)
noir mat


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 953.1 Plaque d'écartement, pour indicateurs de position GN 953 / GN 953.2, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Configuration et prix

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,72
plus TVA 0,33 €
brute 2,05 €
En stock
ELESA Code: CE.83950
Description: BASETTA BS52R
Poids: 0,018 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90318080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.