JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 953.7 Plaques de serrage pour indicateurs de position GN 953/GN 953.2, zinc moulé sous pression

Photo

GN 953.7 Plaques de serrage pour indicateurs de position GN 953/GN 953.2

Description du produit

Information

Les plaques de serrage GN 953.7 sont utilisées conjointement avec les indicateurs de position GN 953/GN 953.2. Les trous de montage sont compatibles avec les modèles courants.

Après réglage, ces broches peuvent être serrées et verrouillées de manière plus simple et sans grand effort de construction et d'installation.

Parallèlement, ces plaques sont dotées d'un alésage de diamètre 6,1 pour recevoir le support de couple de l'indicateur de position.

La plaque de serrage peut être installée de manière à ce que la manette soit positionnée soit à droite, soit à gauche.

Spécifications

Zinc moulé sous pression
Plastifié
Noir, finition texturée


Manette indexable GN 302.1

  • Zinc moulé sous pression
    Plastifié
    Noir, RAL 9005, finition texturée
  • Insert fileté
    Inox AISI 303

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 953.7 Plaques de serrage pour indicateurs de position GN 953/GN 953.2 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
bd1 F9d2l1l2l3l4l5m1m2m3m4m5
48B 12B 14B 15B 16B 205,566,5431524,530343633,62517

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Alésage d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
16,87
plus TVA 3,21 €
brute 20,08 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,41 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,191 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90318080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.