JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 954 Indicateurs de position 4 chiffres, indication numériqu, mécanisme de compteur, arbre creux acier

Photo

GN 954 Indicateurs de position, 4 chiffres, indication numériqu, mécanisme de compteur, arbre creux acier Installation (vue de face): AN - sur le chanfrein, ci-dessus
Couleur: OR - Orange, RAL 2004
ELESA original design
code: DD51
Installation (vue de face): AN - sur le chanfrein, ci-dessus
Couleur: OR - Orange, RAL 2004
GN 954 Indicateurs de position, 4 chiffres, indication numériqu, mécanisme de compteur, arbre creux acier Installation (vue de face): AN - sur le chanfrein, ci-dessus
Couleur: OR - Orange, RAL 2004 GN 954 Indicateurs de position, 4 chiffres, indication numériqu, mécanisme de compteur, arbre creux acier Installation (vue de face): AN - sur le chanfrein, ci-dessus
Couleur: GR - Gris, RAL 7035 GN 954 Indicateurs de position, 4 chiffres, indication numériqu, mécanisme de compteur, arbre creux acier Installation (vue de face): AR - sur le chanfrein, en dessous
Couleur: GR - Gris, RAL 7035 GN 954 Indicateurs de position, 4 chiffres, indication numériqu, mécanisme de compteur, arbre creux acier Installation (vue de face): AR - sur le chanfrein, en dessous
Couleur: OR - Orange, RAL 2004 GN 954 Indicateurs de position, 4 chiffres, indication numériqu, mécanisme de compteur, arbre creux acier Installation (vue de face): FN - à l'avant, au-dessus
Couleur: GR - Gris, RAL 7035 GN 954 Indicateurs de position, 4 chiffres, indication numériqu, mécanisme de compteur, arbre creux acier Installation (vue de face): FN - à l'avant, au-dessus
Couleur: OR - Orange, RAL 2004 GN 954 Indicateurs de position, 4 chiffres, indication numériqu, mécanisme de compteur, arbre creux acier Installation (vue de face): FR - à l'avant, en dessous
Couleur: GR - Gris, RAL 7035 GN 954 Indicateurs de position, 4 chiffres, indication numériqu, mécanisme de compteur, arbre creux acier Installation (vue de face): FR - à l'avant, en dessous
Couleur: OR - Orange, RAL 2004

Description du produit

Information

Les indicateurs de position GN 954 sont dotés d'un compteur à entraînement direct à affichage numérique. Les deux sections du logement sont soudées par ultrasons. Cela est le gage d'un logement particulièrement compact et stable.

Le joint en caoutchouc mousse empêche la transmission de vibrations au compteur et fait également office de joint.

Spécifications

Logement
Plastique (Polyamide PA)

  • Orange, RAL 2004OROR
  • Gris, RAL 7035GRGR
  • gris foncé, RAL 7021SGSG
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • résistant aux huiles et aux solvants

Chiffres blancs,
Roues des nombres entiers noires,
décimales rouge avec graduation supplémentaire


Arbre creux
Acier, noirci


Vis de pression DIN 916
à 6 pans creux et pointe dentelée


RoHS

Sur demande

Indicateurs de position GN 954 avec levier de verrouillage pour empêcher toute modification accidentelle

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 954 Indicateurs de position, 4 chiffres, indication numériqu, mécanisme de compteur, arbre creux acier schéma

Options d'article/Tableau

Installation (vue de face)

ANsur le chanfrein, ci-dessus
FNà l'avant, au-dessus
ARsur le chanfrein, en dessous
FRà l'avant, en dessous

Type

RNombres croissants dans le sens horaire
LNombres croissants dans le sens anti-horaire
Afficher/Masquer colonnes
Compteur
Indication après un
tour de l'axe

correspond
au pas de filetage

révolutions
max.
par minute
00.5000.500.5500
01.0001.001250
001.0001.011500
001.25001.2/31.251500
001.5001.51.51500
002.0002.021250
002.5002.52.51000
003.0*003.03830
004.0**004.04625
005.0005.05500
006.0006.06415
008.0008.08315
010.0010.010250
* Convient aux actionneurs linéaires tubulaires GN 291 et GN 292 Ø 18. ** Convient aux actionneurs linéaires tubulaires GN 291, GN 292 et GN 293 Ø 30.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Compteur
Installation (vue de face)




Type


Couleur
GR
OR
SG

Instructions d'installation

29dac7f4-cccb-4c91-8cfb-d2005d6430ea

Avant l'installation de l'indicateur de position, un alésage doit être réalisé pour le point de contact de limitation de couple.

Avec les Douilles à serrage GN 952.1, l'arbre creux (avec alésage de 14 mm H7) de l'indicateur de position peut être adapté pour s'ajuster à la broche.

Le montage de l'indicateur de position se fait à travers le point de contact de limitation de couple qui est relié à la broche creuse et fixé par une vis de pression.
Avant de terminer l'installation, tournez la broche jusqu'à la position du point de départ (0) et remettez l'indicateur de position à zéro.

Avec les Plaques de serrage GN 954.7, les douilles peuvent être serrées et fixées après le réglage.

Principe de fonctionnement

L'indicateur de position est équipé d'un arbre creux qui est glissé directement sur la broche et qui est relié à la broche par une vis de pression. Les rotations de la broche sont transmises à un compteur directement par un engrenage. Pour le support de couple, une goupille du logement fait saillie dans un trou pratiqué côté machine, établissant la position par rapport au site de montage.

Drawing Operating principle GN 953 GN 954 GN 955

Le rapport de transmission et le sens de comptage du compteur sont déterminés par le pas de la broche de réglage. La valeur indiquée après un tour à partir de la position 0 sert de valeur caractéristique. Les décimales sont indiquées en rouge.
Les indicateurs de position conviennent également aux broches motorisées jusqu'à une vitesse maximale.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
48,03
plus TVA 9,13 €
brute 57,16 €
En stock
ELESA Code: CE.84103
Description: DD51-AN-00.50-D-C2
Poids: 0,043 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90318080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 954-00.50-AN-R-ORGN 954-00.50-AN-L-ORGN 954-00.50-FN-R-ORGN 954-00.50-FN-L-ORGN 954-00.50-AR-R-ORGN 954-00.50-AR-L-ORGN 954-00.50-FR-R-ORGN 954-00.50-FR-L-ORGN 954-00.50-AN-R-GRGN 954-00.50-AN-L-GRGN 954-00.50-FN-R-GRGN 954-00.50-FN-L-GRGN 954-00.50-AR-R-GRGN 954-00.50-AR-L-GRGN 954-00.50-FR-R-GRGN 954-00.50-FR-L-GRGN 954-00.50-AN-R-SGGN 954-00.50-AN-L-SGGN 954-00.50-FN-R-SGGN 954-00.50-FN-L-SGGN 954-00.50-AR-R-SGGN 954-00.50-AR-L-SGGN 954-00.50-FR-R-SGGN 954-00.50-FR-L-SGGN 954-01.00-AN-R-ORGN 954-01.00-AN-L-ORGN 954-01.00-FN-R-ORGN 954-01.00-FN-L-ORGN 954-01.00-AR-R-ORGN 954-01.00-AR-L-ORGN 954-01.00-FR-R-ORGN 954-01.00-FR-L-ORGN 954-01.00-AN-R-GRGN 954-01.00-AN-L-GRGN 954-01.00-FN-R-GRGN 954-01.00-FN-L-GRGN 954-01.00-AR-R-GRGN 954-01.00-AR-L-GRGN 954-01.00-FR-R-GRGN 954-01.00-FR-L-GRGN 954-01.00-AN-R-SGGN 954-01.00-AN-L-SGGN 954-01.00-FN-R-SGGN 954-01.00-FN-L-SGGN 954-01.00-AR-R-SGGN 954-01.00-AR-L-SGGN 954-01.00-FR-R-SGGN 954-01.00-FR-L-SGGN 954-001.0-AN-R-ORGN 954-001.0-AN-L-ORGN 954-001.0-FN-R-ORGN 954-001.0-FN-L-ORGN 954-001.0-AR-R-ORGN 954-001.0-AR-L-ORGN 954-001.0-FR-R-ORGN 954-001.0-FR-L-ORGN 954-001.0-AN-R-GRGN 954-001.0-AN-L-GRGN 954-001.0-FN-R-GRGN 954-001.0-FN-L-GRGN 954-001.0-AR-R-GRGN 954-001.0-AR-L-GRGN 954-001.0-FR-R-GRGN 954-001.0-FR-L-GRGN 954-001.0-AN-R-SGGN 954-001.0-AN-L-SGGN 954-001.0-FN-R-SGGN 954-001.0-FN-L-SGGN 954-001.0-AR-R-SGGN 954-001.0-AR-L-SGGN 954-001.0-FR-R-SGGN 954-001.0-FR-L-SGGN 954-001.25-AN-R-ORGN 954-001.25-AN-L-ORGN 954-001.25-FN-R-ORGN 954-001.25-FN-L-ORGN 954-001.25-AR-R-ORGN 954-001.25-AR-L-ORGN 954-001.25-FR-R-ORGN 954-001.25-FR-L-ORGN 954-001.25-AN-R-GRGN 954-001.25-AN-L-GRGN 954-001.25-FN-R-GRGN 954-001.25-FN-L-GRGN 954-001.25-AR-R-GRGN 954-001.25-AR-L-GRGN 954-001.25-FR-R-GRGN 954-001.25-FR-L-GRGN 954-001.25-AN-R-SGGN 954-001.25-AN-L-SGGN 954-001.25-FN-R-SGGN 954-001.25-FN-L-SGGN 954-001.25-AR-R-SGGN 954-001.25-AR-L-SGGN 954-001.25-FR-R-SGGN 954-001.25-FR-L-SGGN 954-001.5-AN-R-ORGN 954-001.5-AN-L-ORGN 954-001.5-FN-R-ORGN 954-001.5-FN-L-ORGN 954-001.5-AR-R-ORGN 954-001.5-AR-L-ORGN 954-001.5-FR-R-ORGN 954-001.5-FR-L-ORGN 954-001.5-AN-R-GRGN 954-001.5-AN-L-GRGN 954-001.5-FN-R-GRGN 954-001.5-FN-L-GRGN 954-001.5-AR-R-GRGN 954-001.5-AR-L-GRGN 954-001.5-FR-R-GRGN 954-001.5-FR-L-GRGN 954-001.5-AN-R-SGGN 954-001.5-AN-L-SGGN 954-001.5-FN-R-SGGN 954-001.5-FN-L-SGGN 954-001.5-AR-R-SGGN 954-001.5-AR-L-SGGN 954-001.5-FR-R-SGGN 954-001.5-FR-L-SGGN 954-002.0-AN-R-ORGN 954-002.0-AN-L-ORGN 954-002.0-FN-R-ORGN 954-002.0-FN-L-ORGN 954-002.0-AR-R-ORGN 954-002.0-AR-L-ORGN 954-002.0-FR-R-ORGN 954-002.0-FR-L-ORGN 954-002.0-AN-R-GRGN 954-002.0-AN-L-GRGN 954-002.0-FN-R-GRGN 954-002.0-FN-L-GRGN 954-002.0-AR-R-GRGN 954-002.0-AR-L-GRGN 954-002.0-FR-R-GRGN 954-002.0-FR-L-GRGN 954-002.0-AN-R-SGGN 954-002.0-AN-L-SGGN 954-002.0-FN-R-SGGN 954-002.0-FN-L-SGGN 954-002.0-AR-R-SGGN 954-002.0-AR-L-SGGN 954-002.0-FR-R-SGGN 954-002.0-FR-L-SGGN 954-002.5-AN-R-ORGN 954-002.5-AN-L-ORGN 954-002.5-FN-R-ORGN 954-002.5-FN-L-ORGN 954-002.5-AR-R-ORGN 954-002.5-AR-L-ORGN 954-002.5-FR-R-ORGN 954-002.5-FR-L-ORGN 954-002.5-AN-R-GRGN 954-002.5-AN-L-GRGN 954-002.5-FN-R-GRGN 954-002.5-FN-L-GRGN 954-002.5-AR-R-GRGN 954-002.5-AR-L-GRGN 954-002.5-FR-R-GRGN 954-002.5-FR-L-GRGN 954-002.5-AN-R-SGGN 954-002.5-AN-L-SGGN 954-002.5-FN-R-SGGN 954-002.5-FN-L-SGGN 954-002.5-AR-R-SGGN 954-002.5-AR-L-SGGN 954-002.5-FR-R-SGGN 954-002.5-FR-L-SGGN 954-003.0-AN-R-ORGN 954-003.0-AN-L-ORGN 954-003.0-FN-R-ORGN 954-003.0-FN-L-ORGN 954-003.0-AR-R-ORGN 954-003.0-AR-L-ORGN 954-003.0-FR-R-ORGN 954-003.0-FR-L-ORGN 954-003.0-AN-R-GRGN 954-003.0-AN-L-GRGN 954-003.0-FN-R-GRGN 954-003.0-FN-L-GRGN 954-003.0-AR-R-GRGN 954-003.0-AR-L-GRGN 954-003.0-FR-R-GRGN 954-003.0-FR-L-GRGN 954-003.0-AN-R-SGGN 954-003.0-AN-L-SGGN 954-003.0-FN-R-SGGN 954-003.0-FN-L-SGGN 954-003.0-AR-R-SGGN 954-003.0-AR-L-SGGN 954-003.0-FR-R-SGGN 954-003.0-FR-L-SGGN 954-004.0-AN-R-ORGN 954-004.0-AN-L-ORGN 954-004.0-FN-R-ORGN 954-004.0-FN-L-ORGN 954-004.0-AR-R-ORGN 954-004.0-AR-L-ORGN 954-004.0-FR-R-ORGN 954-004.0-FR-L-ORGN 954-004.0-AN-R-GRGN 954-004.0-AN-L-GRGN 954-004.0-FN-R-GRGN 954-004.0-FN-L-GRGN 954-004.0-AR-R-GRGN 954-004.0-AR-L-GRGN 954-004.0-FR-R-GRGN 954-004.0-FR-L-GRGN 954-004.0-AN-R-SGGN 954-004.0-AN-L-SGGN 954-004.0-FN-R-SGGN 954-004.0-FN-L-SGGN 954-004.0-AR-R-SGGN 954-004.0-AR-L-SGGN 954-004.0-FR-R-SGGN 954-004.0-FR-L-SGGN 954-005.0-AN-R-ORGN 954-005.0-AN-L-ORGN 954-005.0-FN-R-ORGN 954-005.0-FN-L-ORGN 954-005.0-AR-R-ORGN 954-005.0-AR-L-ORGN 954-005.0-FR-R-ORGN 954-005.0-FR-L-ORGN 954-005.0-AN-R-GRGN 954-005.0-AN-L-GRGN 954-005.0-FN-R-GRGN 954-005.0-FN-L-GRGN 954-005.0-AR-R-GRGN 954-005.0-AR-L-GRGN 954-005.0-FR-R-GRGN 954-005.0-FR-L-GRGN 954-005.0-AN-R-SGGN 954-005.0-AN-L-SGGN 954-005.0-FN-R-SGGN 954-005.0-FN-L-SGGN 954-005.0-AR-R-SGGN 954-005.0-AR-L-SGGN 954-005.0-FR-R-SGGN 954-005.0-FR-L-SGGN 954-006.0-AN-R-ORGN 954-006.0-AN-L-ORGN 954-006.0-FN-R-ORGN 954-006.0-FN-L-ORGN 954-006.0-AR-R-ORGN 954-006.0-AR-L-ORGN 954-006.0-FR-R-ORGN 954-006.0-FR-L-ORGN 954-006.0-AN-R-GRGN 954-006.0-AN-L-GRGN 954-006.0-FN-R-GRGN 954-006.0-FN-L-GRGN 954-006.0-AR-R-GRGN 954-006.0-AR-L-GRGN 954-006.0-FR-R-GRGN 954-006.0-FR-L-GRGN 954-006.0-AN-R-SGGN 954-006.0-AN-L-SGGN 954-006.0-FN-R-SGGN 954-006.0-FN-L-SGGN 954-006.0-AR-R-SGGN 954-006.0-AR-L-SGGN 954-006.0-FR-R-SGGN 954-006.0-FR-L-SGGN 954-008.0-AN-R-ORGN 954-008.0-AN-L-ORGN 954-008.0-FN-R-ORGN 954-008.0-FN-L-ORGN 954-008.0-AR-R-ORGN 954-008.0-AR-L-ORGN 954-008.0-FR-R-ORGN 954-008.0-FR-L-ORGN 954-008.0-AN-R-GRGN 954-008.0-AN-L-GRGN 954-008.0-FN-R-GRGN 954-008.0-FN-L-GRGN 954-008.0-AR-R-GRGN 954-008.0-AR-L-GRGN 954-008.0-FR-R-GRGN 954-008.0-FR-L-GRGN 954-008.0-AN-R-SGGN 954-008.0-AN-L-SGGN 954-008.0-FN-R-SGGN 954-008.0-FN-L-SGGN 954-008.0-AR-R-SGGN 954-008.0-AR-L-SGGN 954-008.0-FR-R-SGGN 954-008.0-FR-L-SGGN 954-010.0-AN-R-ORGN 954-010.0-AN-L-ORGN 954-010.0-FN-R-ORGN 954-010.0-FN-L-ORGN 954-010.0-AR-R-ORGN 954-010.0-AR-L-ORGN 954-010.0-FR-R-ORGN 954-010.0-FR-L-ORGN 954-010.0-AN-R-GRGN 954-010.0-AN-L-GRGN 954-010.0-FN-R-GRGN 954-010.0-FN-L-GRGN 954-010.0-AR-R-GRGN 954-010.0-AR-L-GRGN 954-010.0-FR-R-GRGN 954-010.0-FR-L-GRGN 954-010.0-AN-R-SGGN 954-010.0-AN-L-SGGN 954-010.0-FN-R-SGGN 954-010.0-FN-L-SGGN 954-010.0-AR-R-SGGN 954-010.0-AR-L-SGGN 954-010.0-FR-R-SGGN 954-010.0-FR-L-SG