JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 957 Boutons de commande Aluminium, pour les indicateurs de position

Photo

GN 957 Boutons de commande, Aluminium, pour les indicateurs de position Type: A - Arbre Ø d<sub>2</sub> &lt; alésage Ø d<sub>3</sub>
Type: A - Arbre Ø d2 < alésage Ø d3
GN 957 Boutons de commande, Aluminium, pour les indicateurs de position Type: A - Arbre Ø d<sub>2</sub> &lt; alésage Ø d<sub>3</sub> GN 957 Boutons de commande, Aluminium, pour les indicateurs de position Type: B - Arbre Ø d<sub>2</sub> = alésage Ø d<sub>3</sub>

Description du produit

Information

Les boutons de commande GN 957 sont utilisées conjointement avec les indicateurs de position. Ces boutons de commande offrent une solution simple lorsque l'assemblage nécessite un réglage manuel fin pour l'application pour laquelle ils ont été conçus.

De par sa conception, ce bouton s'adapte au diamètre de l'arbre de réglage, de sorte qu'aucune douille à serrage GN 952.1 n'est nécessaire.

Les verniers moletés GN 957 sont utilisés conjointement aux indicateurs de position.

Spécifications

Aluminium
anodisée, noire


Vis sans tête en inox DIN 916,
à 6 pans creux et pointe dentelée


Cache
Plastique, gris clair


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 957 Boutons de commande, Aluminium, pour les indicateurs de position schéma

Options d'article/Tableau

Type

AArbre Ø d2 < alésage Ø d3
BArbre Ø d2 = alésage Ø d3
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H9
Alésage B
du bouton de commande = Ø d'arbre
Type A



Type B
d3
Ø d'alésage
de  l'indicateur
de position
d4
Vis
sans tête à
6 pans creux
l1l2
Longueur
de
l'arbre
saillant
min.
max.pour indicateur de position
22B 6B 8---B 1010M 415,54,59,6GN 955 / GN 955.2
27B 6B 8B 10B 12-B 1414M 519,5611,3GN 954 / GN 954.2 / GN 9054
42B 10B 12B 14B 15B 16B 2020M 6246,515GN 953 / GN 953.2 / GN 9053 / GN 9153

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2 (Type A)
Alésage d2 (Type B)
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,85
plus TVA 1,87 €
brute 11,72 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,11 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90318080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.