JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 957.1 Boutons de commande Plastique, pour indicateurs de position

Photo

GN 957.1 Boutons de commande, plastique, pour indicateurs de position Type: R - avec bloc de lettres, flèche, croissant dans le sens horaire
Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat
ELESA original design
code: MDX.
Type: R - avec bloc de lettres, flèche, croissant dans le sens horaire
Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat
GN 957.1 Boutons de commande, plastique, pour indicateurs de position Type: R - avec bloc de lettres, flèche, croissant dans le sens horaire
Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat GN 957.1 Boutons de commande, plastique, pour indicateurs de position Type: L - avec bloc de lettres, flèche, croissant dans le sens anti-horaire
Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat GN 957.1 Boutons de commande, plastique, pour indicateurs de position Type: L - avec bloc de lettres, flèche, croissant dans le sens anti-horaire
Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat GN 957.1 Boutons de commande, plastique, pour indicateurs de position Type: N - sans bloc de lettres
Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat GN 957.1 Boutons de commande, plastique, pour indicateurs de position Type: N - sans bloc de lettres
Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat GN 957.1 Boutons de commande, plastique, pour indicateurs de position Type: R - avec bloc de lettres, flèche, croissant dans le sens horaire
Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat

Description du produit

Information

Les boutons de commande GN 957.1 sont utilisés avec les indicateurs de position lorsqu'un bouton de commande doit être utilisé pour le réglage. Le diamètre d2 est adapté au diamètre de l'arbre creux de l'indicateur de position correspondant.

La vis de réglage de l'indicateur de position doit être remplacée par une vis de réglage plus longue, incluse dans le bouton de commande, afin de bloquer l'arbre de réglage.

Il suffit ensuite de positionner le bouton de commande sur l'arbre creux de l'indicateur de position, en plaçant la vis de réglage nouvellement insérée dans l'évidement du bouton de commande, celle-ci faisant office de butée de fin de course orientable.

Le bouton de commande est alors fixé axialement sur l'arbre creux de l'indicateur de position à l'aide de la deuxième vis de réglage d4, en appliquant le couple de serrage MA recommandé.

Spécifications

  • Corps
    Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)
    • Noir, finition mate
    • Résistant aux températures jusqu'à 80 °C

  • Capuchon
    Plastique
    Technopolymère (Polypropylène PP)
    • orange, RAL 2004, finition matDORDOR
    • gris, RAL 7035, finition matDGRDGR

  • Vis de fixation en inox DIN 916
    à 6 pans creux et pointe dentelée

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 957.1 Boutons de commande, plastique, pour indicateurs de position schéma

Options d'article/Tableau

Type

Nsans bloc de lettres
Ravec bloc de lettres, flèche, croissant dans le sens horaire
Lavec bloc de lettres, flèche, croissant dans le sens anti-horaire
Afficher/Masquer colonnes
d1
Diamètre de l'arbre creux de l'indicateur de position
d2d3d4hCouple recommandé
MA en Nm
pour indicateur de position
1414,523,5M 3150.2GN 955 / GN 955.2
2020,532M 4200.2GN 954 / GN 954.2 / GN 9054 / GN 9154
2929,541M 4250.2GN 953 / GN 953.2 / GN 9053 / GN 9153

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre nominal de l'arbre d1
Type



Couleur du capuchon
DGR
DOR

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,91
plus TVA 0,93 €
brute 5,84 €
En stock
ELESA Code: CE.81831-N-C3
Description: MDX.50-N-C3
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90318080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 957.1-14-N-DORGN 957.1-14-R-DORGN 957.1-14-L-DORGN 957.1-14-N-DGRGN 957.1-14-R-DGRGN 957.1-14-L-DGRGN 957.1-20-N-DORGN 957.1-20-R-DORGN 957.1-20-L-DORGN 957.1-20-N-DGRGN 957.1-20-R-DGRGN 957.1-20-L-DGRGN 957.1-29-N-DORGN 957.1-29-R-DORGN 957.1-29-L-DORGN 957.1-29-N-DGRGN 957.1-29-R-DGRGN 957.1-29-L-DGR