JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 99.8 Manettes à deux bras, inox Matériau AISI 304 (A2)

Photo

GN 99.8 Manettes à deux bras, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 99.8 Manettes à deux bras, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2l ≈
16M 81012,52647,5
20M 1012153259,5
25M 1214194075,5
32M 1618255294,5
40M 20203162118

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre d1
Filetage de raccordement d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,88
plus TVA 1,69 €
brute 10,57 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,29 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,060 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181639
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.