JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 991 Bouchons pour tube Plastique, rectangulaire

Photo

GN 991 Bouchons pour tube, plastique rectangulaire Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
ELESA original design
code: NIL.R
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
GN 991 Bouchons pour tube, plastique rectangulaire Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat GN 991 Bouchons pour tube, plastique rectangulaire Couleur: GR - gris, RAL 7042, finition mat

Description du produit

Information

Les bouchons pour tube GN 991 ont été conçus pour assurer l'étanchéité des tubes pour des raisons visuelles ou de sécurité.

Ils sont pressés dans l'extrémité du tube à la main ou à l'aide d'un maillet.

Spécifications

Plastique (Polyéthylène PE)

  • Noir, RAL 9005, finition matSWSW
  • gris, RAL 7042, finition matGRGR

RoHS

Sur demande

autres tailles
blanco, RAL 9003, mate WS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 991 Bouchons pour tube, plastique rectangulaire schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
s1s2wl1l2
R 20100,8 ... 2312
R 20151 ... 2511,5
R 25100,8 ... 2311,5
R 25151 ... 2,5511,5
R 25201 ... 3511,5
R 30101 ... 2511,5
R 30151 ... 2,5511,5
R 30201 ... 3511,5
R 35201 ... 2,5511,5
R 35251 ... 3511,5
R 40151 ... 2512
R 40201 ... 3512
R 40251 ... 3511,5
R 40301 ... 3511
R 45151,5 ... 2511
R 45201 ... 3511,5
R 45251 ... 3512
R 50201 ... 3515
R 50251 ... 3511,5
R 50301 ... 3512
R 50351 ... 3,5514,5
R 50401,5 ... 3515
R 60201 ... 3514,5
R 60301 ... 2,5515
R 60401 ... 3514
R 60501,5 ... 3,5514,5
R 70301 ... 3515
R 70401,5 ... 3520
R 80201 ... 3518
R 80301 ... 2,5514,5
R 80401 ... 3514,5
R 80501,5 ... 4522
R 80601,5 ... 3,5525
R 100401,5 ... 4514,5
R 100501,5 ... 4,5524

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Longueur s1
Longueur s2
Couleur
GR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,12
plus TVA 0,02 €
brute 0,14 €
En stock
ELESA Code: 435410-C9
Description: NIL.R-20x10-C9
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39235090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.