GN 348 Inserts de douilles pour tubes carrés profilés

Inserts de douilles GN 348: pour tubes carrés profilés
ELESA original design ND.Q

Description du produit

Les inserts de douilles GN 348 offrent la possibilité de monter des vis dans des tubes carrés profilés. Les douilles sont maintenues en place via la section d'emboîtement conique dans le tube.

Les valeurs indiquées dans le tableau concernant la capacité de charge statique servent de guide uniquement et si elles sont dépassées, une déformation permanente grave ou une rupture des inserts de douilles pourrait se produire.

Les détails relatifs à la capacité de charge sont des valeurs recommandées non contraignantes, excluant toute responsabilité. Elles ne constituent pas une garantie générale de qualité et d'état. L'utilisateur doit déterminer au cas par cas si un produit est adapté à l'utilisation prévue.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 120 °C

Douille
Laiton nickelé


RoHS

Masquer schéma technique
GN 348 Inserts de douilles, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
s1s2dl1l2tDimensions de tube
extérieur
intérieur Épaisseur de paroi Charge statique en N
(voir informations)
3027M 83361530271,517000
3027M 103361530271,517000
3027M 123361830271,517000
3027M 163362030271,517000
4036M 8438154036218000
4036M 10438154036218000
4036M 12438184036218000
4036M 16438204036218000
5045M 1255101850452,520000
5045M 1655102050452,520000
5045M 2055103050452,520000
5046M 125510185045220000
5046M 165510205045220000
5046M 205510305045220000

Configuration et prix

Carré extérieur s1
Carré intérieur s2
Filetage d
Carré extérieur s1
Carré intérieur s2
Filetage d

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,68
plus TVA 0,70 €
brute 4,38 €
En stock
ELESA Code: 319102
Description: ND.Q-30x1,5-M8
Poids: 0,057 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090