JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 992 Inserts de douilles Aluminium, pour tubes rond et tubes carré

Photo

GN 992 Inserts de douilles, aluminium Ø extérieur: D - pour tube, rond
Ø extérieur: D - pour tube, rond
GN 992 Inserts de douilles, aluminium Ø extérieur: D - pour tube, rond GN 992 Inserts de douilles, aluminium Ø extérieur: V - Carré

Description du produit

Information

Enfoncer les inserts de douilles GN 992 à l'aide d'un maillet à frappe douce. Leurs lamelles permettent de compenser une tolérance de fabrication de ±0,5 mm du diamètre ou du carré interne, permettant le montage des vis dans les tubes.

Les dimensions correspondent à celles des tubes de construction GN 990, mais il est recommandé de vérifier la position de tolérance du tube.

Spécifications

Aluminium
blanc


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 992 Inserts de douilles, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Ø extérieur
pour tube, rond
s
Ø extérieur
pour tube,
carré
d2l1l2l3 +0,5wpour tube
GN 990
D 20V 20M 8-29,52,5162D20 / V20
D 25V 25M 8M 1033,52,5162D25 / V25
D 30V 30M 8M 1033,52,5182D30 / V30
D 32-M 8M 1033,52,5182D32
D 35V 35M 10M 1237,52,5242D35 / V35
D 40V 40M 10M 1241,52,5243D40 / V40
D 42-M 10M 1241,52,5243D42
D 45V 45M 12M 1645,52,5303D45 / V45
D 48-M 12M 1645,52,5303D48
D 50V 50M 12M 1645,52,5303D50 / V50

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Carré extérieur s
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,02
plus TVA 0,95 €
brute 5,97 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,09 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76169990
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.