Manillas

Las palancas de maniobra se utilizan, por ejemplo, para accionar válvulas hidráulicas o palancas de control. La longitud del eje forma una palanca, lo que reduce la fuerza y, a la vez, permite un movimiento complejo.

Filtrar productos
Material
Rosca (de - a) Rosca
Longitud (de - a) Longitud
Familia de productos

GN 310 Manillas, acero Tipo: A - Pomo esférico DIN 319<br />Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado

GN 310

Manillas, acero
GN 310 Manillas, acero inoxidable Tipo: A - Pomo esférico DIN 319<br />Material: NI - Acero inoxidable

GN 310

Manillas, acero inoxidable