Maniglie a leva

Le maniglie a leva vengono utilizzate ad esempio per azionare le valvole idrauliche o le leve di manovra. La lunghezza dello stelo forma una leva che riduce la forza consentendo contemporaneamente un movimento complesso.

Filtra prodotti
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza (da - a) Lunghezza
Famiglia di prodotti

GN 310 Maniglie a leva in plastica / acciaio, zincato Tipo: A - Impugnatura a sfera DIN 319<br />Finitura: ZB - Zincato, passivato blu

GN 310

Maniglie a leva in plastica / acciaio, zincato
GN 310 Maniglie a leva in acciaio INOX Tipo: A - Impugnatura a sfera DIN 319<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

GN 310

Maniglie a leva in acciaio INOX