Leviers à bouton

Les leviers à bouton sont utilisés pour actionner les engrenages, les valves hydrauliques ou les manettes de commande, par exemple. La longueur de l'arbre forme un levier qui réduit la force et permet simultanément un mouvement complexe.

Filtrer produits
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Longueur (de - à) Longueur
Famille de produits

GN 310 Leviers de commande, acier Type: A - Boule DIN 319<br />Finition: ZB - Zingué, passivé bleu

GN 310

Leviers de commande, acier
GN 310 Leviers de commande, inox Type: A - Boule DIN 319<br />Matériau: NI - Inox

GN 310

Leviers de commande, inox