GN 365 Empuñaduras arqueadas Plástico

Original design
code: M.479
Color de la tapa de cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las tapas de las empuñaduras arqueadas GN 365 van montadas en la empuñadura del tipo A, pero se entregan sueltas con el tipo B.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +130 °C
  • gris oscuro, acabado brillante, similar a RAL 7021

Casquillo para tipo A
latón


Tapa de cubierta
Plástico, poliamida (PA)

  • gris oscuro, RAL 7021, acabado mateDSGDSG
  • naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
  • gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
  • amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
  • azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
  • rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT
  • verde, RAL 6017, acabado mateDGNDGN

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 365 Empuñaduras arqueadas, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje desde la parte trasera
BMontaje desde el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
l1 ±0,5d1d2bh1h2l2l3st1t2
132M 88,52352,5131731139128,5

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo


Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Longitud l1
Tipo


Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,85
más IVA 1,87 €
bruto 11,72 €
En stock
ELESA Code: 37466-C1
Descripción: M.479/150-B-M8-C1
Peso: 0,044 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 365-132-A-DSGGN 365-132-B-DSGGN 365-132-A-DORGN 365-132-B-DORGN 365-132-A-DGRGN 365-132-B-DGRGN 365-132-A-DGBGN 365-132-B-DGBGN 365-132-A-DBLGN 365-132-B-DBLGN 365-132-A-DRTGN 365-132-B-DRTGN 365-132-A-DGNGN 365-132-B-DGN