GN 365 Kaarikädensijat Muovi

Original design
code: M.479
Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 365 -kaarikädensijojen tyypin A suojakannet on asennettu kädensijaan, mutta tyypin B suojakannet toimitetaan irrallisina.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -30 °C - +130 °C
  • mustanharmaa, kiiltävä pinta, samantapainen kuin RAL 7021

Holkki mallit tyyppi A
messinki


Suojakannen
Muovi, polyamidi (PA)

  • mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelyDSGDSG
  • oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyDORDOR
  • harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyDGRDGR
  • keltainen, RAL 1021, matta viimeistelyDGBDGB
  • sininen, RAL 5024, matta viimeistelyDBLDBL
  • punainen, RAL 3000, matta viimeistelyDRTDRT
  • vihreä, RAL 6017, matta viimeistelyDGNDGN

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 365 Kaarikädensijat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus takapuolelta
BAsennus käyttäjän puolelta
Näytä / piilota sarakkeet
l1 ±0,5d1d2bh1h2l2l3st1t2
132M 88,52352,5131731139128,5

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi


Suojakannen väri
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Pituus l1
Tyyppi


Suojakannen väri
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,85
plus ALV 1,87 €
brutto 11,72 €
Varastossa
ELESA Code: 37466-C1
Kuvaus: M.479/150-B-M8-C1
Paino: 0,044 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 365-132-A-DSGGN 365-132-B-DSGGN 365-132-A-DORGN 365-132-B-DORGN 365-132-A-DGRGN 365-132-B-DGRGN 365-132-A-DGBGN 365-132-B-DGBGN 365-132-A-DBLGN 365-132-B-DBLGN 365-132-A-DRTGN 365-132-B-DRTGN 365-132-A-DGNGN 365-132-B-DGN