GN 365 Maniglie ad arco Plastica

Maniglie ad arco GN 365: Plastica
Original design
code: M.479
Colore della calottina: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le calotte di chiusura delle maniglie ad arco GN 365 sono montate sulla maniglia per il tipo A, mentre per il tipo B sono fornite sfuse.

Specifiche

Maniglia
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -30 °C a +130 °C
  • grigio-nero, finitura lucida, simile a RAL 7021

Boccola per tipo A
ottone


Calottina
Plastica, poliammide (PA)

  • grigio-nero, RAL 7021, finitura matDSGDSG
  • Arancio, RAL 2004, finitura matDORDOR
  • Grigio, RAL 7035, finitura matDGRDGR
  • Giallo, RAL 1021, finitura matDGBDGB
  • blu, RAL 5024, finitura matDBLDBL
  • rosso, RAL 3000, finitura matDRTDRT
  • Verde, RAL 6017, finitura matDGNDGN

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 365 Maniglie ad arco, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal lato posteriore
BMontaggio dal lato dell'operatore
Mostra / Nascondi colonne
l1 ±0,5d1d2bh1h2l2l3st1t2
132M 88,52352,5131731139128,5

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Tipo


Colore della calottina
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Lunghezza l1
Tipo


Colore della calottina
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,85
più IVA 1,87 €
lordo 11,72 €
In magazzino
ELESA Code: 37466-C1
Descrizione: M.479/150-B-M8-C1
Peso: 0,044 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
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
GN 365-132-A-DSGGN 365-132-B-DSGGN 365-132-A-DORGN 365-132-B-DORGN 365-132-A-DGRGN 365-132-B-DGRGN 365-132-A-DGBGN 365-132-B-DGBGN 365-132-A-DBLGN 365-132-B-DBLGN 365-132-A-DRTGN 365-132-B-DRTGN 365-132-A-DGNGN 365-132-B-DGN