Maniglie tubolari per porte nell’ingegneria meccanica

Le maniglie tubolari sono componenti standard da installare sulle porte delle macchine. Sono costituite da un tubo collegato alla porta da due supporti. Grazie al design semplice, le maniglie tubolari possono essere facilmente realizzate in lunghezze speciali su richiesta.

Le maniglie

tubolari in acciaio INOX sono inoltre particolarmente adatte per le applicazioni con elevati requisiti igienici.

Filtra prodotti
Materiale
Versione
Distanza foro (da - a) Distanza foro
Filettatura (da - a) Filettatura
Famiglia di prodotti

GN 333.1 Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)<br />Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale

GN 333.1

Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa
GN 331 Maniglie tubolari, alluminio, con funzione di commutazione elettrica Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale<br />Tipo: T1 - Con 1 pulsante<br />N° identificativo: 1 - Senza arresto di emergenza

GN 331

Maniglie tubolari, alluminio, con funzione di commutazione elettrica
GN 333 Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 333

Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa
GN 332 Maniglie tubolari, alluminio, con funzione di commutazione elettrica Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata<br />Tipo: T0 - Senza pulsante<br />N° identificativo: 2 - Con arresto di emergenza<br />Apertura porta: R - A destra

GN 332

Maniglie tubolari, alluminio, con funzione di commutazione elettrica
GN 767 Maniglie a ponte per armadi, alluminio / plastica Colore della calottina: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida

GN 767

Maniglie a ponte per armadi, alluminio / plastica
GN 767.1 Maniglie a ponte per armadi, alluminio / plastica Colore della calottina: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida

GN 767.1

Maniglie a ponte per armadi, alluminio / plastica
GN 335 Maniglie tubolari a sezione ovale, con profilo inclinato, alluminio / lega di zinco pressofusa Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)<br />Finitura: ES - Anodizzato, colore naturale

GN 335

Maniglie tubolari a sezione ovale, con profilo inclinato, alluminio / lega di zinco pressofusa
GN 669 Maniglie tubolari, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)<br />Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale

GN 669

Maniglie tubolari, alluminio
GN 666 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 666

Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX
GN 666.1 Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale

GN 666.1

Maniglie tubolari, tubolare in alluminio/acciaio INOX
GN 666.4 Maniglie tubolari ad arco, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 666.4

Maniglie tubolari ad arco, tubolare in alluminio/acciaio INOX
GN 930 Tubolari maniglia, alluminio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 930

Tubolari maniglia, alluminio