GN 520.4 Umleggriff-Handräder Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Stahl

Umleggriff-Handräder GN 520.4: Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Stahl
Original design

code: VDN.FP+IR-A

Produktbeschreibung

Bei Umleggriff-Handrädern GN 520.4 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert.

Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Radkörper
Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • verstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +110 °C
  • schwarz, glänzend
  • Pressgrat poliert

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


Drehbarer Umleggriff
Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • schwarz, glänzend
  • Umlegemechanik
    Stahl, brüniert

RoHS

Zubehör

Vorlegescheiben GN 184 (zur axialen Befestigung)

Auf Anfrage

  • ohne Nabenbohrung
  • mit Sicherheits-Umleggriff
    (selbsttätig rückschwenkend)
Technische Zeichnung ausblenden
GN 520.4 Umleggriff-Handräder, Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Dmit drehbarem Umleggriff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
bd3d4d5d6d7l1 -0,5l2 -0,5l3l4rØ
Umleggriff
100102624223554391233,551563722
12512283226,5447046153857564822
15014303226,5508048153860655723
17516324033559056154366806826
200203240335590601543689076,528
2252033494066110661544,571908828
2502236494066110701544,5759010128
3002636585894148821856879012428

Artikelauswahl und -konfiguration

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
37,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,21 €
brutto 45,14 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 73711-10
Beschreibung: VDN.100 FP+lR-A-10
Gewicht: 0,340 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 520.4-100-B10-DGN 520.4-100-K10-DGN 520.4-125-B12-DGN 520.4-125-K12-DGN 520.4-150-B14-DGN 520.4-150-K14-DGN 520.4-175-B16-DGN 520.4-175-K16-DGN 520.4-200-B20-DGN 520.4-200-K20-DGN 520.4-225-B20-DGN 520.4-225-K20-DGN 520.4-250-B22-DGN 520.4-250-K22-DGN 520.4-300-B26-DGN 520.4-300-K26-D